Products & Solutions
Juntas rotativas de fibra óptica
Juntas rotativas de fibra óptica da HARTING - uma solução inovadora para transmissão de dados de banda larga de um sistema rotativo para um sistema estático.
Conexão com fibra de vidro ao invés de cobre:
Juntas rotativas de fibra óptica da HARTING - uma solução inovadora para transmissão de dados de banda larga de um sistema rotativo para um sistema estático.
A demanda por redes eficientes e seguras para ambientes industriais está crescendo continuamente. A demanda por redes eficientes e seguras para ambientes industriais está crescendo continuamente. A HARTING desenvolveu uma junta rotativa de fibra óptica bidirecional especialmente para ambientes industriais. Esta solução de sistema integrado permite que um componente rotativo de instalação seja conectado a um componente estático sobre fibra de vidro.
Essas conexões são necessárias para turbinas eólicas, em todas as áreas da indústria e para construção de máquinas e instalações.
Um resumo das suas vantagens
- base robusta em aço inoxidável resistente à água do mar
- transmissão bidirecional de dados por Ethernet
- estável para temperaturas de -40° C a +85° C
- Terminação ST na junta rotativa: permite a seleção versátil do tipo de cabo que é adequado para sua aplicação
- classe de proteção IP20, extensível a IP56
- todo o cabeamento otimizado para o cliente e a aplicação
- transmissão de dados ópticos estáveis em ambientes industriais
- um sistema arrojado para o futuro da robótica, indústria de guindastes e mineração que também é um investimento seguro.