Products & Solutions
Cabeamento de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de dados
A nossa resposta aos desafios que estarão presentes na Indústria 4.0 e IoT.
A face do conector padronizada HARTING ix Industrial® (conforme IEC 61076-3-124) dá toda a confiança aos usuários. Ele está disponível em duas codificações: tipo A para transmissões de dados ethernet e tipo B para transmissões de sinal e sistemas de barramento serial. Dependendo do tipo de cabo em uso, os cabos de sistema do tipo A podem ser usados em quase todas as áreas de tecnologia de automação, fabricação de máquinas, energia eólica e engenharia de trânsito. Devido ao seu design robusto, eles são resistentes a choque e vibração conforme a especificação ferroviária EN 50155.
Cabo de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de dados – tipo A
Os cabos de sistema HARTING ix Industrial® de codificação A são projetados para requisitos futuros, com taxas de transmissão de até 10 Gbit/s ethernet. Devido à sua alta capacidade de corrente, estes cabos de sistema permitem aplicações PoE e PoE+ convencionais conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at.
Um resumo das vantagens:
- Padronizado conforme IEC 61076-3-124
- Transmite até 10 Gbit/s com 500 MHz conforme ISO/IEC 11 801
- 8 polos
- Proteção IP20
- Totalmente blindado 360°
- Projetado para até 5000 ciclos de conexão
- Conexão de cabo segura e robusta
- Excelente resistência contra impacto e vibração, conforme a especificação ferroviária EN 50155
- Substituto ideal para interfaces RJ45