Products & Solutions
Distribuição de energia ideal para tecnologia de acionamentos descentralizados
Distribuidores de potência permitem a distribuição contínua de energia e segura a componentes como motores e inversores em instalações de transportadores
Um dos maiores desafios da tecnologia de acionamentos descentralizados é a distribuição contínua e segura de energia a todos os consumidores de potência, tais como motores e inversores, em uma instalação de transportadores. Conectar estes componentes com cabos em campo consome tempo e só pode ser feito por pessoal especializado.
Ao usar conectores, a conexão fica mais rápida, segura e fácil e é “Plug&Play". Os distribuidores Han® Q4 / 2-3 vias da HARTING podem ser usados em locais confinados para economizar espaço. Um design extremamente plano é possível ao se usar carcaças em ângulo, por causa do formato rebaixado destes conectores.
Tanto a tensão de entrada 400 V como a alimentação de 24 V podem ser distribuídas usando três saídas de cabo Han-Compact® dimensionadas. Para tais aplicações esta é praticamente uma solução de conector padronizado. A "linha de potência" pode ser continuada como cabo através da saída lateral (quarta saída), ou a próxima caixa de distribuição pode ser conectada diretamente.
A robusta base plástica possui proteção IP65 e atende os requisitos de um ambiente industrial. Ela pode ser instalada com rapidez e segurança em uma placa base pré-confeccionada de alumínio. Com aprovações CE e UL/CSA, o distribuidor de potência também é idealmente adequado para uso internacional.
Atualmente, o distribuidor de potência está configurado com o Han-Compact® tamanho padrão. Outros tamanhos de base – por exemplo, com o menor conector industrial HARTING Han® 1A ou com modificações específicas para o cliente – podem ser usados para qualquer situação de instalação.
Registre-se gratuitamente agora
SÉRIE DE WEB-SEMINARS:
TENDÊNCIAS DA ETHERNET INDUSTRIAL 2020
- Tendências, desenvolvimentos e soluções do campo da Ethernet industrial
- Exemplos de aplicação para IIoT e Indústria 4.0
- Destaque sobre a megatendência Ethernet de Par Único