Products & Solutions
Solução para armazenamento de energia
Cabos de conexão pré-confeccionados aceleram a construção de sistemas de armazenamento de energia
É de suma importância que uma distribuição de energia constante esteja disponível para o abastecimento de equipamento elétrico crítico no data center. A expansão em larga escala da capacidade de armazenamento adicional de dados levou a um enorme crescimento na demanda por energia.
Unidades de armazenamento modulares
Em um data center, frequentemente existem sistemas modulares de armazenamento em bateria que suportam o fornecimento de energia emergencial para o equipamento elétrico crítico. Esses sistemas de armazenamento em bateria geralmente consistem de vários gabinetes de armazenagem, os quais são combinado de forma modular nos contêineres que contêm unidades de armazenagem na forma de gavetas.
Solução de conector para montagem frontal
Cabos de conexão pré-confeccionados aceleram a construção de sistemas modulares de armazenamento de energia com base em baterias. A linha Han® S da HARTING fornecem uma tecnologia de conexão segura para os sistemas de armazenamento modulares em baterias. O conector Han® S é uma solução de conector para módulos de armazenamento de energia em montagem frontal. Para tais casos, os conectores podem ser entregues pré-confeccionados com os cabos, dependendo das especificações do cliente.
Contatos para correntes até 200A e 1500V podem ser acomodados nesta base compacta e flexível. As bases de montagem embutida desta linha podem ser rotacionadas de forma flexível por 360 graus. O travamento conjunto das bases macho e fêmea é intuitivo.
Conexões plugáveis "cegas" melhoram a eficiência
Na maioria dos casos, não é possível utilizar os conectores nos sistemas de armazenamento de energia sem problemas. O uso deles é problemático onde não haja visibilidade direta das interfaces ou se o acesso for restrito por motivos de segurança.
Para esses casos em particular, a HARTING desenvolveu acessórios que automaticamente guiam ambos os lados de um conector para a posição correta para conexão "cega". Aqui, o quadro de docking Han-Modular® permite que os conectores sejam conectados diretamente com a ajuda de placas de montagem, as quais podem ser anexadas ao corte na parede de um quadro de comando. Este quadro fornece espaço para configurações personalizadas com os conectores modulares. Isso significa que os sistemas de gavetas para os sistemas de armazenamento de energia podem ser instalados rápida e facilmente.
Conexões plugáveis "cegas" tornam as instalações de energia mais eficientes
Conexões de plug-in seguras para armazenamento modular em baterias
Conector de acoplamento com posição de teste para distribuição de energia