Personalização na Indústria Integrada
A crescente individualização de produtos (personalização em massa) se espalha pela cadeia de valor adicionado e é a faísca de ignição da quarta revolução industrial. Produtos de consumo e soluções industriais são adaptadas idealmente aos requisitos do cliente. A HARTING está focando nas soluções de conectividade para instalações de produção da Indústria 4.0, bem como para a engenharia de tráfego e outros segmentos industriais.
Personalizações individuais e de alta qualidade são a solução para os requisitos especiais do cliente e problemas relacionados ao uso e à qualidade dos seus produtos. Fabricação de máquinas, tecnologia da automação, engenharia de tráfego e energia estão sob grande pressão de inovação; as expectativas são, agora mais do que nunca, por estratégias, produtos e serviços especialmente projetados, versáteis e sob medida. É fundamental fazer parcerias e cooperações com clientes e usuários: desde o esboço da ideia e análise inicial, passando pela fabricação, testes, simulação e posterior manutenção. Isso se aplica tanto ao desenvolvimento de soluções personalizadas usando padrões abertos quanto para produtos personalizados únicos: para produção em grandes séries ou quantidades de pequenos lotes. Alcançar o "desempenho otimizado" é a mais alta prioridade do cliente, quer o produto seja produzido em massa ou apenas em pequenas quantidades.
A HARTING desenvolveu uma solução especial para a indústria de energia eólica. Sistemas de iluminação a LED com lâmpadas LED, conexões plugáveis de dispositivos, cabos montados e unidades de distribuição (a partir de uma fonte de energia ininterrupta, se necessário) foram projetados precisamente para as necessidades das instalações de energia eólica. A posição de montagem ideal e a distribuição de luz para lâmpadas com o uso mínimo de material foram analisadas individualmente e determinadas usando software de modelamento ou diretamente no local. As lâmpadas foram desenvolvidas internamente e têm excelente distribuição de luz. Elas podem ser usadas em áreas internas e externas das instalações de energia eólica. Isso significa que são necessários significativamente menos holofotes de LED. Economia adicional resulta da minimização da instalação necessária e das assim chamadas economias de escala.
A HARTING projeta e fabrica soluções eficazes, eficientes e precisas, feitas sob medida para os requisitos individuais do cliente. Isso inclui a manutenção e o suporte contínuo à produção em série. Nosso abrangente conhecimento especializado, suporte técnico, engenharia, serviços e testes fazem da HARTING o parceiro ideal para muitas tarefas desafiadoras. Soluções orientadas à aplicação são projetadas e implementadas profissionalmente e rapidamente, em cooperação com os nossos clientes.