Miniaturização na Indústria Integrada
A Internet das Coisas está crescendo e expandindo, para incluir novas unidades menores. A inteligência está se tornando parte do processo, pois os dispositivos de alta funcionalidade estão ficando cada vez menores.
Por exemplo, há sensores que processam dados e fornecem informações a outros serviços, como o monitoramento de condição. As máquinas também estão se tornando cada vez mais compactas e complexas à medida que se evoluem para a Indústria Integrada. Há tempos que o software se tornou parte desta funcionalidade. Os processos de produção também são mais eficientes, mais modularizados e mais versáteis, à medida que assumem a produção personalizada de produtos feitos sob medida. Funções novas e adicionais de dispositivos individuais estão sendo reunidas em dispositivos inteligentes. Isso reduz o espaço de instalação em painéis elétricos.
Esta tendência de miniaturização em todos os níveis deve ser implementada nos conectores, componentes e soluções, em termos de dimensão, design, peso, uso, usabilidade e manuseio. Eles precisam ser mais potentes e robustos, enquanto incluem o máximo de funcionalidade. Por isso, o Grupo de Tecnologia HARTING expandiu o seu portfólio, oferecendo aos usuários uma excelente liberdade no design e ainda mais funções.
A HARTING miniaturizou a tecnologia de terminação em placas PCI e apresentou novos conectores Ethernet, que são menores, mais robustos e mais potentes. O conector RJ45 convencional, que é grande demais para muitas aplicações, foi substituído pelo ix Industrial® da HARTING, uma solução menor, que define um novo padrão para as conexões Ethernet. Com um design 70 por cento menor e ao menos 5.000 ciclos de conexão, o ix Industrial® da HARTING é perfeito para dispositivos menores, como visores e dispositivos móveis com painéis planos. Ele tem o potencial se tornar o conector padrão IP20 futuro para a Ethernet de ponta a ponta, desde a nuvem até o menor dispositivo de campo.
Os conectores T1 e M8 de codificação D são novas adições ao portfólio de produtos da HARTING. O T1 atualmente impulsiona o desenvolvimento técnico na área de single-bit Gbit Ethernet. O M8 codificação D, em conformidade com IP65/67, fornece Fast Ethernet (mesmo para aplicações muito pequenas), eliminando assim os últimos pontos vazios no mapa da Ethernet. A nossa série de novos conectores miniaturizados também inclue o M12 Power com codificação L, criando novos padrões para alimentação de energia miniaturizada. Com dimensões significativamente menores do que o tamanho 7/8" anterior, ele assegura que a energia seja alimentada aos dispositivos via interfaces miniaturizadas. Este é um apoio importante e bem-sucedido para a tendência de miniaturização dos dispositivos de conexão.