Seminários na web sob demanda
Dados de produto de alta qualidade para um processo de desenvolvimento acelerado
SEMINÁRIO NA WEB SOB DEMANDA
Assista ao seminário na web: você pode assistir ao video diretamente ou mais tarde pela sua conta myHARTING.
O uso focado de dados e os processos associados podem ter como resultado uma alta eficiência durante a projeção. Por isso, a HARTING liga seus produtos com pacotes de dados que prestam suporte ao usuário permitindo-os usar os dados certos no lugar certo. Ao fornecer CADENAS Multi CAD, a HARTING cobre cerca de 95% dos mercado de sistemas CAD. O que significa que 150 formatos de dados nativos e de alta qualidade estão disponíveis para os produtos HARTING.
Uma vez que uma conversão que demanda muito tempo não é mais necessária, a carga de trabalho do cliente se reduz, economizando tempo e esforço. No futuro, os dados também ficarão disponíveis para as configurações completas do conector. Dados ECAD (ZUKEN E3, EPLAN) também podem ser integrados ao clicar um botão, o que significa que a geração de dados de componentes pelo usuário não é mais necessária.
Neste seminário na web você vai descobrir:
- Os elementos funcionais dos dados de produto
- Como acessar os dados do produto em todos os formatos relevantes de forma rápida e fácil
- Como otimizar os seus fluxos de processos
Detalhes do seminário na web
- Idioma: inglês
- Duração: 30 minutos + Perguntas e Respostas
Especialistas