Série de seminários na web sobre ferrovias
Interfaces de alto desempenho para altas correntes e tensões
SEMINÁRIO NA WEB SOB DEMANDA
Ao se registrar você recebe acesso a toda a série de seminários na web sobre ferrovias que acontece de janeiro a abril de 2021. Sinta-se livre para participar de um único seminário na web ou de todas as quatro sessões. Você também pode se registrar caso não tenha tempo para assistir ao vivo. Você receberá um e-mail após cada seminário na web com um link para a gravação do vídeo.
O setor de distribuição de energia está passando por uma fase bem dinâmica. Exigências em uso estão sob mudança e novas estão sendo adicionadas. Ao mesmo tempo, a densidade de potência está aumentando e os sistemas precisam se tornar mais eficientes. Altas correntes e tensões precisam ser transmitidas de forma eficiente e, acima de tudo, segura.
Além disso, as conexões de transformador são expostas a impactos mecânicos como impacto e vibração e influências do meio ambiente como água, óleo, luz do sol e ozônio diretos. Tudo que pode afetar negativamente a vida útil das conexões. Neste Seminário na web, iremos mostrar pela primeira vez nossa nova linha de conectores de alto desempenho Han® HPR HPTC que foi projetada para seguir tais exigências severas.
Neste seminário na web você vai descobrir:
- Uma arquitetura de sistema totalmente nova para a distribuição de potência em veículos ferroviários, incluindo uma solução alternativa para a interface UIC 552
- Soluções seguras para a transmissão de alta corrente e tensão em ambientes severos
- Como estabelecer soluções escalonáveis rápida e facilmente através de codificação bem pensada
- Como realizar soluções de blindagem evitando o encolhimento e vazamento
Detalhes do seminário na web
- Idioma: inglês
- Duração: 30 minutos + 15 minutos para Perguntas e Respostas
- Vídeo disponível sob demanda após seu registro na série de seminários na web sobre ferrovias
Especialistas
Ao se registrar você recebe acesso a toda a série de seminários na web sobre ferrovias que acontece de janeiro a abril de 2021. Sinta-se livre para participar de um único seminário na web ou de todas as quatro sessões. Você também pode se registrar caso não tenha tempo para assistir ao vivo. Você receberá um e-mail após cada seminário na web com um link para a gravação do vídeo.