Seminário na web sob demanda
COMO CONSTRUIR, CONFIGURAR E TESTAR REDES DE ETHERNET INDUSTRIAL
SEMINÁRIO NA WEB SOB DEMANDA
Registre-se e assista ao seminário na web: você pode assistir ao vídeo logo após o registro ou mais tarde.
As redes de TI na indústria estão se tornando cada vez mais complexas. Além disso, os requisitos de cabeamento também estão se tornando mais rigorosos na indústria devido ao aumento constante das taxas de dados. Para garantir que essas redes de TI funcionem sem problemas, a tecnologia de medição adequada é hoje uma ferramenta importante para o comissionamento, mas também para a solução de problemas durante a operação.
Em conjunto com Softing IT Networks e utilizando o exemplo do moderno e universalmente aplicável sistema de cabeamento Ethernet HARTING preLink, esta apresentação mostra como as redes podem ser medidas na indústria e trata dos requisitos especiais em termos de estruturas de cabeamento e tecnologia de medição. Seja M12, RJ45 ou diretamente sobre a placa de circuito impresso. O sistema de cabeamento preLink é a solução certa para aplicações em TI, automação, transporte, indústria e muitas outras áreas de aplicação. Os potenciais de segurança, intercâmbio e atualização do processo convencem os clientes em todo o mundo.
ABORDAREMOS O SEGUINTE:
- Como as redes modernas podem ser medidas na indústria
- Definição de requisitos especiais em termos de estruturas de cabeamento e tecnologia de medição
- Em resumo: sistema de cabeamento ethernet HARTING preLink
Detalhes do seminário na web
- Idioma: inglês
- Data: sob demanda
- Duração:
45 minutos
+ 15 minutos de Perguntas&Respostas gravadas
Cadastre-se em diferentes fusos horários:
Especialistas
SÉRIE DE SEMINÁRIOS NA WEB PARA PIONEIROS INDUSTRIAIS
Mais seminários na web? Em nossa série de TENDÊNCIAS DE ETHERNET INDUSTRIAL apresentamos as tendências, desenvolvimentos e soluções da área da ethernet industrial. Inspire-se e descubra oportunidades para a sua empresa.
Sobre a HARTING
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três linhas vitais de Dados, Sinais e Energia do mundo e possui 14 instalações de produção e 44 empresas comerciais. Além disso, a empresa produz sistemas de registros de saída (checkout) para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes e aplicações em tecnologia da automação, engenharias mecânica, de produção, robótica e de transportes. No exercício social de 2019/20, cerca de 5.500 funcionários geraram receita de 759 milhões de euros.