Products & Solutions
Sistemas de cabos Han® 1A para transmissão de potência
Pré-montados e aplicáveis universalmente nos menores espaços de instalação
A tendência de miniaturização não é nova, trata-se de um desafio constante e recorrente na indústria. São necessárias interfaces compactas cada vez menores para acionamentos sempre menores, por exemplo, na robótica ou engenharia mecânica.
Alta qualidade através dos sistemas de cabos pré-montados
O menor conector no portfólio Han® é o Han® 1A. Apesar de idealmente adequado para montagem "em campo", frequentemente as condições de trabalho no local não são ideais para um processamento seguro. Para isso a HARTING tem uma linha de produtos com sistemas de cabos pré-montados.
Pré-montados de acordo com as especificações do cliente, usando cabos de PVC do tipo industrial e conforme a diretriz de qualidade HARTING; tudo que o cliente precisa fazer é "plug and play". Portanto, a conexão é compacta, rápida sem risco de erros de fiação, o que é fácil de acontecer na montagem em campo.
As faixas de potências das versões 3+PE e 5+PE transmitem no máximo 16 A e 400 V. A versão blindada foi projetada para 10A e 400V para áreas especialmente sujeitas a falhas. Todos os sistemas de cabos atendem o grau de proteção IP65 quando plugados.
Os sistemas de cabos Han® 1A são usados em aquecedores, ventiladores, terminais de controle e iluminação industrial, pequenos acionamentos a motor, transportadores vibratórios, correias transportadoras e conexões dentro de painéis elétricos.
Suas vantagens em resumo:
- Conjuntos de cabos 100% testados
- Conectores leves e compactos
- Alta flexibilidade
- Tempos de instalação reduzidos
- Redução de custos
- Cabo PVC especial
- Versões: 3+PE (16A/400V), 3+PE+Blindagem (10A/400V) e 5+PE (10A/400V)
- Classe de proteção IP65
Versão sobremoldada para ambientes industriais
Em conformidade com a tendência de miniaturização, a HARTING agora oferece o sistema de cabos sobremoldados Han® 1A para potência. Estes sistemas de cabos compactos e robustos transmitem potência até 16 A e 400 V. Eles fornecem proteção IP67 quando conectados. As soluções de cabos pré-montados são testadas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, podendo ser imediatamente usados como "plug & play".
Suas vantagens em resumo:
- Projeto robusto - adequado para o ambiente industrial
- Classe de proteção IP67 - alta proteção contra água e poeira
- Conjunto de cabos sobremoldados e pré-montados
- Economia de tempo durante a instalação graças à solução plug & play