Alta potência para dispositivos compactos com M12 Power em codificação K
O M12 tem sido o produto de destaque para conectores circulares e há muito tempo é conhecida como uma interface de dados e sinais. A fim de fornecer uma interface familiar e compacta para aplicações intensivas de energia no futuro, uma versão de codificação em K do M12 agora também está disponível e padronizada de acordo com a norma IEC 61076-2-111. Com quatro contatos de potência e um PE, ele pode transmitir com segurança 7 kW a 630 V e 12 A. Muita potência em uma interface realmente compacta.
O desenvolvimento da codificação K foi necessário porque a contínua miniaturização de dispositivos completos não só influenciou a tecnologia de dados e de rede, mas também, cada vez mais, a tecnologia de acionamento necessária. A mesma tendência se aplica aqui como para a transmissão de dados. Os componentes devem ficar menores, mais leves e, ao mesmo tempo, mais eficientes. Os conectores circulares são amplamente utilizados em todo o mundo. As fontes de alimentação M12 A-coded, que eles têm usado, atingiram rapidamente seus limites de desempenho.
A solução 7/8" era o padrão anterior para acionamentos elétricos com alto consumo de energia. Com o M12 codificação K, a lacuna entre a codificação L na faixa de baixa tensão e a grande interface 7/8" foi agora fechada. Ao transmitir 7 kW, a codificação K está lentamente atingindo os limites do que é tecnicamente viável.
Na linha PNO, o L-coded M12 está disponível para fontes de alimentação de baixa tensão. Com tensões de 63 V com 16 A, o M12 codificação L é a solução padronizada para caixas de I/O em ambientes Profinet. Estes têm preferência de uso no setor de fabricação de automóveis. Entretanto, se as unidades com maior consumo de energia precisarem ser alimentadas através de uma interface que economize espaço, as especificações de codificação L não serão suficientes; por isso, elas são ampliadas pela codificação K. De uma perspectiva de planejamento técnico, a codificação K preenche efetivamente o último ponto em branco no mapa de fontes de alimentação M12. Com 630 V a 12 A AC, estão disponíveis aproximadamente 7 kW, potência mais que suficiente.
A fim de embalar tais especificações de alta potência em uma base M12 compacta, foi necessário dar atenção especial às distâncias de isolamento e escoamento, bem como proteção suficiente ao usuário. Isto é realizado por meio de um contato PE acoplado diretamente à base. Ele é projetado como um contato principal na face correspondente para que possa dissipar quaisquer tensões e até mesmo evitar um flashover sobre a base ou entre contatos.
Devido a suas altas especificações de potência, o conector fêmea PCI teve que ser protegido contra flashovers de tensão no lado do contato. Todos os pinos de solda são separados uns dos outros por uma estrela isolante; isto deve ser considerado ao projetar a PCI. A codificação K só estará disponível em uma versão crimpada no lado do cabo. Como mecanismo de travamento, está disponível a familiar conexão roscada M12 típica, bem como o novo intertravamento PushPull, que apresenta um travamento rápido com confirmação acústica.
Seus benefícios em resumo:
- Transmite 7 kW de potência a 630 volts e 12 A
- Intertravamento disponível como conexão com rosca padrão e PushPull
- PE com contato avançado para garantir o manuseio seguro
- Forma harmonizada para Dados – Sinais – Potência