HARTING lança T1 Industrial – a face de conexão para Single Pair Ethernet
HARTING lança T1 Industrial – a face de conexão para Single Pair Ethernet
A HARTING anunciou o lançamento do conector T1 Industrial – a face de conexão padrão para Single Pair Ethernet Industrial. O T1 Industrial pode realizar a comunicação através dos protocolos Ethernet industriais comuns (Ethernet / IP, Profinet, EtherCAT e outros) com um único par trançado de fios ao invés de quatro ou oito fios. Esse conector utiliza a tecnologia Power-over-Data-line (PoDL) para trazer comunicação, tensão e amperagem necessárias para alimentar o dispositivo.
Com esse conector, o número de conexões no dispositivo é reduzido, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa, e os dispositivos no chão de fábrica que tradicionalmente se comunicam por meio de protocolos Fieldbus podem se juntar à mesma rede baseada em IP que os outros dispositivos. Isso permite a comunicação ponto a ponto, o feedback de circuito aberto de todos os dispositivos e a funcionalidade inteligente da sala de controle principal para o dispositivo.
Para ser verdadeiramente padrão para aplicações industriais, a interface de acasalamento foi projetada para ser a mesma e operar em todas as classificações IP. Seu design industrial robusto oferece proteção da alavanca de travamento, blindagem de 360° e altos ciclos de conexão.
A face de acoplamento do T1 Industrial é padronizado de acordo com a IEC 63171-6 (anteriormente IEC 61076-3-125) e, atende aos requisitos IEEE 802.3 para Single Pair Ethernet. O conector é ideal para a construção de redes de comunicação Single Pair Ethernet padronizadas e preparadas para o futuro com cabeamento padronizado de acordo com a ISO/IEC 11801 e TIA 42.
Sobre a HARTING:
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três linhas de Dados, Sinais e Potência do mundo e possui 14 plantas de produção e 44 empresas comerciais. A empresa produz sistemas checkout para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes, além de aplicações em tecnologia da automação, engenharias mecânica, de produção, robótica e de transportes. No ano comercial de 2021/22, cerca de 6.500 funcionários geraram vendas de 1,059 milhões de euros.