Não me detenha agora – o ponto de parada inteligente
Para garantir que as peças cheguem precisamente quando são necessárias, o ponto de parada inteligente garante seus pontos de partida e parada corretos na Fábrica HAII4YOU. Na indústria 4.0, isto é conhecido como um sistema ciberfísico (CPS); ele permite que os módulos se comuniquem e se coordenem entre si. A potência computacional distribuída para nossos clientes só pode ser implementada e ligada em rede de uma forma mais modular e compacta ao utilizar os conectores HARTING.
Os sistemas ciberfísicos, como o ponto de parada inteligente, devem atender às exigências especiais da Indústria 4.0. Eles devem ser pequenos, robustos, modulares, rápidos e fáceis de usar. Os conectores utilizados também devem ser capazes de atender a estes desafios. A HARTING já oferece a seus clientes todos os componentes de conexão necessários para sistemas ciberfísicos.
Estes sistemas têm instalações descentralizadas e devem ser conectados a suas três linhas de vida industriais: potência, sinal e dados. Dependendo do tamanho do CPS, isto requer soluções escalonáveis para as conexões da base e fiação interna. Com a modularidade em mente, a HARTING fornece soluções robustas de conectores PushPull com M12, RJ45, USB, potência e muitas outras faces conjugadas. Estas soluções criam a versatilidade necessária para cada aplicação do ponto de parada inteligente. O papel do conector se transforma de um puro objeto de instalação para um componente de uso.
A fim de manter o ponto de parada o menor e com a maior economia de espaço possíveis, nossos conectores har-flex® e har-flexicon® são usados dentro das bases. Em combinação com as conexões do dispositivo, estes conectores possibilitam atualmente uma escalabilidade ilimitada para sistemas de computação distribuída, incentivando assim a miniaturização. O portfólio de produtos quase único da HARTING já oferece soluções para avançar com sucesso em direção à indústria 4.0.