Han-Yellock® – interfaces flexíveis para máquinas de moldagem por injeção
Para atender os elevados requisitos para peças moldadas por injeção e para que essas peças tenham um acabamento superficial bom, é necessário que os componentes relevantes sejam sempre temperados de forma adequada durante a fabricação. O controle de temperatura é realizado por dispositivos que usam fluidos de transferência de calor para aquecer ou resfriar o fundido em molde, o molde por injeção de plástico ou borracha, conforme necessário.
O controle de temperatura otimizado requer comunicação de sinal e barramento, dados dos sensores de temperatura, bem como energia suficiente. Usando estas linhas industriais, as válvulas de controle do sistema variam a temperatura dos fluidos de transferência e controlam as temperaturas do processo. O conector industrial Han-Yellock® é a solução ideal para um design confiável das interfaces que transmitem os dados/sinais necessários, assim como a potência.
Ele oferece espaço o suficiente, por exemplo, para os módulos de potência Han E® e Han® CC Protected. Com valores de até 40A/830V, estes conectores oferecem reservas o suficiente para um uso eficiente do fluido de transferência de calor. Além disso, o módulo Han® CC Protected é seguro para de se manusear, ou seja, melhora a segurança do operador ao conectar ou desconectar o conector.
As temperaturas são registradas por sensores que usam fiação constante de ferro, uma combinação de materiais que gera resultados de medição particularmente precisos. Contatos Han E® de acordo com DIN IEC 584, tipo J, são particularmente próximos a esta composição de materiais, motivo pelo qual permitem apenas pequenos desvios de temperatura ao transmitir os dados de medição. O módulo Han® DD é usado para transferir sinais entre a máquina e a unidade de controle térmico para troca de dados bidierecional e comandos de controle entre os dispositivos.
É uma vantagem que não sejam necessárias ferramentas para a montagem dos conectores. Os módulos se encaixam no quadro adaptador Han-Yellock® e formam um bloco de isolação modular. Integrando os conectores das linhas Han-Modular®, o Han-Yellock® permite um design modular integrando diversos corpos de isolação com uma ampla gama de opções elétricas. O objetivo é inserir todas as interfaces em uma conexão plugável, bem como permitir processos de conexão e desconexão rápidos, quando se tratar de manutenção ou substituição das unidades de controle térmico.
Componentes HARTING usados:
Han-Yellock® – um sistema, muitas funções – com Han-Modular®