Evento anual - 2ª edição
SEMANA DA ETHERNET INDUSTRIAL HARTING 2023
Não perca: a Semana da Ethernet Industrial HARTING 2 fornece grandes ideias e mantém você a par das soluções para impulsionar a transformação industrial.
A 2ª edição deste evento anual contará com pioneiros da digitalização industrial de diversos líderes do mercado global e oferecerá apresentações, casos de uso, discussões, conversas com especialistas e sessões técnicas para uma conferência sobre a Ethernet Industrial.
A Semana da Ethernet Industrial HARTING 2 fornece grandes ideias e mantém você a par das soluções para impulsionar a transformação industrial. A Ethernet Industrial torna realidade a visão da IIoT e comunicação contínua de sensor à nuvem. Junte-se a nós e vamos focar nisso durante uma semana!
DETALHES DO EVENTO
- Data: 21 a 23 de fevereiro de 2023
- Inscrições gratuitas
- Evento digital com sessão diária ao vivo
- Duração diária: 2,5 horas
- Gravações disponíveis posteriormente
- Horários de início diários:
08:30 a.m. Londres
9:30 a.m. Berlim, Paris, Roma
11:30 a.m. Moscou
2:00 p.m. Mumbai
4:30 p.m. Pequim, Hongkong, Singapura
5:30 p.m. Tóquio, Seul
7:30 p.m. Sydney
9:30 p.m. Wellington - Idioma: inglês
PROGRAMA DETALHADO
PROGRAMA - DIA 1 - 21 DE FEVEREIRO
9:30h CET
BOAS-VINDAS À SEMANA DA ETHERNET INDUSTRIAL HARTING 2
Kilian Schmale, Chefe do Segmento Industrial Gerenciamento & Marketing no Grupo de Tecnologia HARTING
9:40h CET
DIGITALIZAÇÃO DE PARQUES GLOBAIS DE MÁQUINAS - POTENCIAL & REQUISITOS
Matthias Hafner, Chefe de Sucesso do Cliente na Schaeffler Digital Solutions GmbH
10:10h CET
CONECTIVIDADE – A BASE DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING
10:30h CET
TORNANDO REAL O METAVERSO INDUSTRIAL!
Max Morwind, Diretor de Vendas Técnicas EMEA IoT na Microsoft
10:50h CET - PAUSA
11:00h CET
CASOS DE USO IOT: É ASSIM QUE OUTROS SEGUEM PELO CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO
Madeleine Mickeleit, CEO e Fundadora da IIoT Use Case
11:20h CET
PAINEL DE DISCUSSÃO: INTERNET INDUSTRIAL DAS COISAS: O QUE PERMITE QUE AS EMPRESAS INDUSTRIAIS GANHEM VELOCIDADE?
Matthias Hafner, Chefe de Sucesso do Cliente na Schaeffler Digital Solutions GmbH
Max Morwind, Diretor de Vendas Técnicas EMEA IoT na Microsoft
Madeleine Mickeleit, IIoT Use Case
Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento de Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING
11:50h CET
CONCLUSÃO DO DIA
12:00h CET - FIM DO DIA 1
PROGRAMA - DIA 2 - 22 DE FEVEREIRO
9:30h CET
MAXIMIZANDO O SEU CABEAMENTO DE ETHERNET INDUSTRIAL E TEMPO DISPONÍVEL DE CONECTIVIDADE
Riccardo Bigoni, Gerente do Programa de Vendas EMEA, Instalação & Certificação e
Nigel Hedges, Profissional de Aplicação & Tecnologia EMEA na Fluke Networks
9:55h CET
MÁQUINAS SEM PAINEL: SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE PARA INSTALAÇÕES IP65 RÁPIDAS E SEGURAS PARA O PROCESSO
Roland van Mark, Gerente do Produto Sênior PC Industrial na BECKHOFF Automation GmbH & Co.KG
Lennart Koch, Gerente Global de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
10:25h CET
CONECTORES ETHERNET CONFECCIONÁVEIS EM CAMPO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
Matthias Domberg, Gerente Global de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
Maximilian Rohrer, Gerente Global de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
10:50h CET - PAUSA
11:00h CET
CONECTIVIDADE ETHERNET DE ALTO DESEMPENHO PARA CONECTORES INDUSTRIAIS MODULARES ATÉ CAT8.2
Heiko Meier, Gerente de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
Finn Timmermann, Gerente de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
11:15h CET
CONJUNTOS DE CABOS DE ETHERNET INDUSTRIAL PARA CADA APLICAÇÃO
Matthias Speer, Chefe do Gerenciamento de Produtos Global no Grupo de Tecnologia HARTING
11:35h CET
DADOS EPLAN - DADOS DE ENGENHARIA PARA TECNOLOGIA DE INSTALAÇÃO
Timm Hauschke, Diretor de Dados Master na EPLAN GmbH & Co. KG
Maximilian von Behren, Gerente de Transformação Digital no Grupo de Tecnologia HARTING
11:55h CET
CONCLUSÃO DO DIA
12:00h CET - FIM DO DIA 2
PROGRAMA - DIA 3 - 23 DE FEVEREIRO
9:30h CET
ETHERNET DE PAR ÚNICO: ONDE ESTAMOS E QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?
Matthias Fritsche, Especialista Sênior de Ethernet no Grupo de Tecnologia HARTING
9:50h CET
POTÊNCIA ATRAVÉS DA ETHERNET DE PAR ÚNICO - DESAFIOS E SOLUÇÕES
Michal Brychta, Engenheiro de Aplicação Chefe para Automação Industrial / Ethernet Industrial na Analog Devices
10:20h CET
SPE NA SPARKFUN: OS FABRICANTES ESTÃO EMPOLGADOS COM A ETHERNET DE PAR ÚNICO
Kirk Benell, Diretor de Tecnologia na SparkFun
Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING
10:40h CET - PAUSA
10:50h CET
NOVA CONECTIVIDADE ETHERNET MINIATURIZADA
Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING
Marian Dümke, Gerente do Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
11:20h CET
CONECTORES MODULARES DE PCI PARA ETHERNET INDUSTRIAL
Ansgar Thomas, Gerente Global do Produto no Grupo de Tecnologia HARTING
11:35h CET
ACELERE O SEU DESIGN DE PCI COM OS DADOS DE ENGENHARIA CERTOS
Dr. Uwe Knorr, Diretor Sênior DesignSense na Supplyframe
Maximilian von Behren, Gerente de Transformação Digital no Grupo de Tecnologia HARTING
11:55h CET
CONCLUSÃO DO DIA
11:30h CET - FIM DO DIA 3
AGENDA
21 DE FEVEREIRO - DIA 1: FOCO NA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
BOAS-VINDAS À SEMANA DA ETHERNET INDUSTRIAL 2
A transformação industrial está em pleno andamento. Modelos de negócios disruptivos, aplicações industriais inteligentes e a infraestrutura necessária que conecta tudo isso: Kilian Schmale, Chefe do Segmento Industrial Gerenciamento & Marketing no Grupo de Tecnologia HARTING e anfitrião da Semana da Ethernet Industrial HARTING 2, lhe dá as boas-vindas e fornece uma visão geral dos tópicos que esperam por você.
CONECTIVIDADE – A BASE DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL E DE FÁBRICAS INTELIGENTES
Por que tudo sobre a conectividade e o futuro é com ou sem fio? Saiba mais sobre novas tecnologias, que estão levando a conectividade industrial ao próximo nível, com Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING.
TORNANDO REAL O METAVERSO INDUSTRIAL!
Max Morwind, Diretor de Vendas Técnicas IoT EMEA na Microsoft mostrará as novas áreas de aplicação e casos de uso na cadeia de valor da manufatura e como as empresas aplicam isso para otimizar eficiência, economizar recursos e ancorar o assunto de sustentabilidade. Ele apresentará uma abordagem holística, combinando tecnologia, valor para o negócio e gestão da mudança.
CASOS DE USO IOT: É ASSIM QUE OUTROS SEGUEM PELO CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO
Segunda-feira de manhã na fábrica: de repente a linha de embalagem para. O motivo: um defeito de um pequeno componente, resultando em um longo tempo de parada e alto custo de reparo. O que é irritante: um pequeno investimento em digitalização e rede teria bastado para que a planta pudesse ter avisado o operador sobre o defeito, através da Internet das Coisas. Neste espaço, Madeleine Mickeleit, CEO e fundadora da IoT Use Case, a rede de especialistas baseada em Berlim, explica como começar.
INTERNET INDUSTRIAL DAS COISAS: O QUE PERMITE QUE AS EMPRESAS INDUSTRIAIS GANHEM VELOCIDADE?
A Internet das Coisas tem um potencial de crescimento de vários trilhões de euros. Mas, muitas empresas industriais têm dificuldades na digitalização dos seus processos. Como novos membros da rede especialistas de Berlin IoT Use Case, a Microsoft, Schaeffler e HARTING discutirão como começar.
Neste painel temos Matthias Hafner, Chefe de Sucesso do Cliente na Schaeffler Digital Solutions GmbH, Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING e Max Morwind, Diretor de Vendas Técnicas IoT EMEA na Microsoft. Moderação por Madeleine Mickeleit, CEO e Fundadora da IoT Use Case.
22 DE FEVEREIRO - DIA 2: FOCO NA INSTALAÇÃO DA FÁBRICA
MAXIMIZANDO O SEU CABEAMENTO DE ETHERNET INDUSTRIAL E TEMPO DISPONÍVEL DE CONECTIVIDADE
A natureza diferenciada do chão de fábrica traz novos desafios ao ambiente de Ethernet. Nesta sessão, Riccardo Bigoni, Gerente do Programa de Vendas EMEA, Instalação e Certificação e Nigel Hedges, Profissional de Aplicação e Tecnologia EMEA na Fluke Networks apresentarão as melhores práticas e instrumentos para identificar, localizar e resolver os problemas mais comuns com cabos de Ethernet Industrial nas instalações industriais. Também apresentaremos o novo testador de cabos Fluke Networks Industrial Ethernet, ainda não apresentado em nenhum outro lugar!
MÁQUINAS SEM PAINEL: SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE PARA INSTALAÇÕES IP65 RÁPIDAS E SEGURAS PARA O PROCESSO
Saiba mais sobre a visão de máquinas sem painéis da Beckhoff, com Roland van Mark, Gerente do Produto Sênior PC Industrial na BECKHOFF Automation GmbH & Co.KG. Lennart Koch, Gerente Global do Produto no Grupo de Tecnologia HARTING apresentará como a HARTING suporta esta jornada com as correspondentes soluções de instalação inovadoras.
CONECTORES ETHERNET CONFECCIONÁVEIS EM CAMPO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
Conectores confeccionáveis em campo economizam até 25% do tempo e simplificam a instalação de redes Ethernet. Nesta sessão prática, Matthias Domberg e Maximilian Rohrer, Gerentes Globais de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING apresentarão as inovações do Grupo de Tecnologia HARTING para conectores confeccionáveis em campo.
CONECTIVIDADE ETHERNET DE ALTO DESEMPENHO PARA CONECTORES INDUSTRIAIS MODULARES ATÉ CAT8.2
Saiba mais sobre máxima flexibilidade e economia de espaço com os novos módulos Han-Modular®Domino com taxas de transmissão de dados de até cat 8.2 (40 Gbit/s) com os módulos Han® Gigabit. Apresentado por Heiko Meier e Finn Timmermann, Gerentes de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING.
DADOS EPLAN NA HARTING - DADOS DE ENGENHARIA PARA TECNOLOGIA DE INSTALAÇÃO
Por que dados de engenharia se tornam cada vez mais importantes e quais dados são necessários no processo de engenharia? E quais dados estão prontos e esperando na HARTING? Respostas podem ser obtidas nesta sessão informativa, com Timm Hauschke, Diretor de Dados Master Data na EPLAN GmbH & Co. KG e Maximilian-Wilhelm von Behren, Gerente de Transformação Digital no Grupo de Tecnologia HARTING.
23 DE FEVEREIRO - DIA 3: FOCO NO DESIGN DE DISPOSITIVOS
POTÊNCIA ATRAVÉS DO SINGLE PAIR ETHERNET - DESAFIOS E SOLUÇÕES
O valor do Single Pair Ethernet é a conectividade contínua padronizada em combinação com fornecimento de potência de ponta em muitas aplicações. Nesta apresentação, Michal Brychta, Engenheiro de Aplicação Chefe para Automação Industrial / Ethernet Industrial na Analog Devices discutirá os desafios técnicos do fornecimento de potência através do Single Pair Ethernet e mostrará soluções para estas aplicações.
SPE NA SPARKFUN: OS FABRICANTES ESTÃO EMPOLGADOS COM O SINGLE PAIR ETHERNET
Kirk Benell, Diretor de Tecnologia na SparkFun apresenta o Kit de Single Pair Ethernet MicroMod SparkFun. Ele demonstra o protocolo de Ethernet com dois fios 10BASE-T1L dentro do ecossistema MicroMod SparkFun. Apresentado por Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede no Grupo de Tecnologia HARTING.
NOVA CONECTIVIDADE ETHERNET MINIATURIZADA
Saiba mais sobre como miniaturizar o seu dispositivo Ethernet Device com a conectividade PCI inovadora, de alto desempenho e robusta da HARTING. Apresentado por Joachim Finke, Chefe de Gerenciamento do Produto Conectores de Interface de Rede e Marian Dümke, Gerente de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING.
CONECTORES MODULARES DE PCI PARA ETHERNET INDUSTRIAL
O novo sistema de conector para PCI HARTING har-modular® PCB lhe oferece mais de um bilhão de possibilidades para criar seu próprio conector PCI. Com o novíssimo módulo de dados, o conector PCI modular agora tem conectividade Ethernet. Ansgar Thomas, Gerente Global de Produto no Grupo de Tecnologia HARTING demonstrará como é fácil usar o configurador e o novo módulo de dados.
ACELERE O SEU DESIGN DE PCI COM OS DADOS DE ENGENHARIA CERTOS
Devolvendo um pouco do se tempo: usar os dados de engenharia no processo de design permite economias de tempo significativas. Dr. Uwe Knorr, Diretor Sênior na DesignSense DA Supplyframe e Maximilian-Wilhelm von Behren, Gerente de Transformação Digital no Grupo de Tecnologia HARTING demonstram como.
NÃO PERCA: BONS MOTIVOS PARA PARTICIPAR!
- Aprenda com os pioneiros da IIoT de diversas marcas globais
- Obtenha aprendizado e inspiração
- Participação gratuita
- Todas as sessões disponíveis posteriormente como gravações
- Intercâmbio direto com os especialistas
Sobre a HARTING
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três linhas de Dados, Sinais e Potência do mundo e possui 14 plantas de produção e 44 empresas comerciais. Além disso, a empresa produz sistemas checkout para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes, além de aplicações em tecnologia da automação, engenharias mecânica, de produção, robótica e de transportes. No ano comercial de 2020/21, cerca de 6,200 funcionários geraram receita de 869 milhões de euros.