Products & Solutions
Conjuntos personalizados
Vasta seleção de conjuntos de cabos personalizados e padronizados
Cabos, conjuntos de cabos e caixas de distribuição:
Soluções para TI, automação predial e indústria
As soluções de cabos da HARTING são projetadas, testadas e certificadas para o ambiente industrial completo. A proteção IP, segurança de conexão, robustez, resistência à vibração e segurança de CEM podem ter um papel importante, dependendo do seu ambiente de aplicação. Tempo de instalação reduzido e logística descomplicada costumam ser os principais aspectos de soluções personalizadas. Nossa linha de produtos inclui cabos moldados e cabeamentos pré-confeccionados com carcaças e bases metálicas ou plásticas. Além dos cabos de conexão padronizados para as versões M8, M12 e RJ45, conforme os mercados se tornam maiores e mais complexos, também precisam de componentes cada vez mais específicos. A HARTING oferece uma solução que engloba o conjunto de cabos de conexão simples que vão até sistemas de cabos complexos. Nosso portfólio é complementado por uma variedade de caixas de sensores e atuadores, além de distribuidores de potência específicos para o cabeamento de infraestrutura de sistemas de acionamento descentralizado.
Características
- Cabos de sistema até a categoria 7A
- Conjunto de cabos personalizados
- Tipos de cabos para atender a requisitos do mercado
- Soluções de fibra óptica e cobre
- Versões internas e externas