Products & Solutions

Cabeamento de sistema Han® 1A para transmissão de sinal

Pré-montados e aplicáveis universalmente nos menores espaços de instalação

A miniaturização é um desafio permanente na indústria. São necessárias interfaces compactas cada vez menores para acionamentos sempre menores, por exemplo, na engenharia mecânica ou robótica.

Somente "plug and play" – feito!

O menor conector no portfólio Han® é o Han® 1A. Apesar de idealmente adequado para montagem "em campo", frequentemente as condições de trabalho no local não são ideais para um processamento seguro. Para isso a HARTING tem uma linha de produtos com sistemas de cabos pré-montados.

Pré-montados de acordo com as especificações do cliente, usando cabos de PVC do tipo industrial e conforme a diretriz de qualidade HARTING; tudo que o cliente precisa fazer é "plug and play". Portanto, a conexão é compacta, rápida sem risco de erros de fiação, o que é fácil de acontecer na montagem em campo.

Transmissão de sinal de 6,5A e 50V. Todos os sistemas de cabos atendem o grau de proteção IP65 quando plugados.

Os sistemas de cabos Han® 1A são usados em aquecedores, ventiladores, terminais de controle e iluminação industrial, pequenos acionamentos a motor, transportadores vibratórios, correias transportadoras e conexões dentro de painéis elétricos.

Cabeamento de sistema Han® 1A pré-montado para transmissão de sinal disponível como versão com alavanca ou presilha.

Han® 1A como versão sobremoldada

Com a versão sobremoldada do sistema de cabos Han® 1A para sinal estamos seguindo a tendência de miniaturização. Estes sistemas de cabos compactos e robustos transmitem potência até 6,5 A e 50 V e atendem à classe de proteção IP66/67 em uma solução cabo a cabo plugada. Os sistemas de cabos pré-montados são testadas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, podendo ser usados como "plug & play".

Sistemas de cabos sobremoldados Han® 1A pré-montados também disponíveis na versão com alavanca ou presilha.
Sistema de cabeamento Han® 1A no eCatalogue