Products & Solutions
har-flex® Hybrid & Power chegou!
Diga olá aos nossos novos membros da família de produtos har-flex®.
FEITO PARA A INDÚSTRIA 4.0
O design miniaturizado e a alta variabilidade dos conectores har-flex® fornecem aos fabricantes de dispositivos uma tecnologia de conexão livremente escalável que lhes permite atender às demandas de miniaturização.
Não poderíamos estar mais orgulhosos de abrir a cortina sobre nossas mais recentes inovações para a ampla gama har-flex®: har-flex® Power and har-flex® Hybrid.
FREE WEB-SEMINAR
ABRAM AS CORTINAS PARA UMA NOVA ERA DE CONECTIVIDADE PCB
Saiba mais sobre soluções de placas de ponta para a Indústria 4.0.
- Abram as cortinas: Apresentação dos nossos novos produtos
- Menor, mais inteligente, mais robusto: o que os engenheiros de desenvolvimento esperam hoje da conectividade PCB
- Em uma nova era: com a experiência com milhões de aplicações para conectores do futuro
har-flex® Power
Além do har-flex® padrão com espaçamento de contatos de 1,27 mm, a família de produtos har-flex® também oferece conectores com espaçamento de contatos de 2,54 mm. O har-flex® Power foi projetado especificamente para a transmissão de altas correntes entre 12 A e 26 A, dependendo da contagem de polos e da temperatura ambiente.
Os números de polos flexíveis de 2 a 12 são possibilitados por um conceito de fabricação modular. Além disso, os usuários podem escolher entre as versões de contato de potência SMT e THR. Os conectores de alimentação har-flex® estão disponíveis em design reto e angular e podem ser usados em configurações paralelas (mezanino) de placa-mãe, placa extensora e placa-mãe para placa-filha.
har-flex® Hybrid
Uma característica especial da família har-flex® e do conceito de fabricação modular é a combinação de contatos de sinal e potência: o nascimento do har-flex Hybrid®. Isso possibilita soluções de conexão compactas e versáteis, ideais para sistemas de PCB miniaturizados.
Os conectores har-flex® Hybrid estão disponíveis em versões retas e angulares e podem ser usados em configurações paralelas (mezanino), placa extensora e placa-mãe para placa-filha.