Products & Solutions

Cabeamento de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de dados

A nossa resposta aos desafios que estarão presentes na Indústria 4.0 e IoT.

A face do conector padronizada HARTING ix Industrial® (conforme IEC 61076-3-124) dá toda a confiança aos usuários. Ele está disponível em duas codificações: tipo A para transmissões de dados ethernet e tipo B para transmissões de sinal e sistemas de barramento serial. Dependendo do tipo de cabo em uso, os cabos de sistema do tipo A podem ser usados em quase todas as áreas de tecnologia de automação, fabricação de máquinas, energia eólica e engenharia de trânsito. Devido ao seu design robusto, eles são resistentes a choque e vibração conforme a especificação ferroviária EN 50155.

Cabo de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de dados – tipo A

Os cabos de sistema HARTING ix Industrial® de codificação A são projetados para requisitos futuros, com taxas de transmissão de até 10 Gbit/s ethernet. Devido à sua alta capacidade de corrente, estes cabos de sistema permitem aplicações PoE e PoE+ convencionais conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at.

Cabeamento de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de dados no eCatalogue