Encontre nossos especialistas na SPS, em Nurembergue
HARTING na SPS Week 2023
Live fairs were and will remain indispensable in the future. This year's autumn fair showed us that very clearly once again. After a long abstinence by Corona, many people were once again drawn to the trade fair stands. Towards personal conversations and a witty, professional exchange.
We thank all visitors for their valuable presence and are already looking forward to SPS 2023!
Soluções de conectividade para a transformação industrial
Temas como o futuro fornecimento de energia, sustentabilidade e (des)globalização têm um impacto significativo na indústria. Para atender às demandas do futuro, olhamos para as megatendências sociais e tecnológicas e as usamos para desenvolver soluções Connectivity+ que vão muito além dos componentes eletrônicos clássicos. Sob o lema da feira "Dando Vida à Automação", apresentaremos mais uma vez aplicações interessantes e novas soluções para a transformação industrial sob nossos tópicos de foco este ano:
Tudo para energia
A transição energética já está em andamento e chegou em todos os segmentos industriais. A geração, transmissão e armazenamento de energia, bem como o uso sustentável de recursos, exigem know-how e uma visão aprofundada do panorama geral. As soluções da HARTING podem dar uma contribuição valiosa para atingir as metas de economia que foram estabelecidas.
Tudo para Ethernet
O protocolo Ethernet se tornou o padrão de comunicação mais importante para a automação industrial do futuro. O aumento das taxas de transmissão e a tendência para a miniaturização exigem novas abordagens em infraestrutura de dados. O novo e econômico em espaço Physical Layer Single Pair Ethernet (SPE) agora está conquistando as últimas áreas do nível de campo.
Miniaturização e Modularização
A tendência de miniaturização e modularização continua a impulsionar o desenvolvimento tecnológico na indústria e exige, constantemente, novas soluções e produtos. Elas abrem novas possibilidades para otimização, inclusive economias de espaço e de peso de até 50%, reduzindo a pegada de CO2.
Tudo para PCI
Modularidade e flexibilidade estão se tornando cada vez mais importantes no desenvolvimento de equipamentos. Os tempos de desenvolvimento de novos dispositivos estão se tornando cada vez menores e a prototipagem também está ganhando cada vez mais importância. Muitas vezes, uma escolha limitada de componentes padronizados disponíveis é um obstáculo no desenvolvimento de dispositivos. A HARTING fornece conectores PCI que atendem a necessidade da indústria por modularidade, flexibilidade e mais rapidez no desenvolvimento do equipamento.
Operator Interfaces
Die neue Serie aus Tastern, Not-Aus-Schaltern und weiteren Bedienelementen verknüpft die sichere Bedienung von Geräten mit einem ansprechenden Design. Operator Interfaces bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und müssen daher höchsten Ansprüchen an Sicherheit, intuitiver Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Die Bedienelemente ergänzen sinnvoll die optisch ansprechenden Schnittstellen der bisherigen har-port Serie.
Programa
Talk “Smart connector”
Speaker: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- hall 6
- November 14, 2023
- 11:55 - 12:15 a. m.
Perguntas frequentes SPS
Quando é a SPS 2023?
O SPS Nürnberg é de 14 a 16 de novembro de 2023.
Onde posso obter ingressos para a SPS 2022?
Você pode obter um ingresso gratuito para o evento aqui.
Quantos visitantes e expositores a SPS 2022 recebe?
Mais de 641 expositores de diferentes países estão representados na SPS 2022.
Qual é o horário de funcionamento da SPS 2022?
O horário de funcionamento da SPS 2022 para visitantes é:
Terça, 08/11/2022, 09:00 – 18:00 h.
Quarta, 09/11/2022, 09:00 – 18:00 h.
Quinta, 10/11/2022, 09:00 – 17:00 h.
Para expositores da SPS 2022, as portas abrirão duas horas mais cedo - é permitida a entrada diariamente a partir das 07:00 h.
Onde posso encontrar a HARTING na SPS 2022?
A HARTING pode ser encontrada no pavilhão 10.0, estande 130. Estamos ansiosos pela sua visita!