Responsabilidade social
Desde a sua fundação em 1945, a conduta ética sempre esteve profundamente enraizada na empresa familiar HARTING. Com a nossa visão "Queremos criar valor para as pessoas", estabelecemos os fundamentos para os nossos objetivos corporativos, os quais estão alinhados com a eficiência e sustentabilidade.
Estes valores podem ser percebidos dentro da nossa empresa e ganham vida através do trabalho cotidiano de aproximadamente 6.500 funcionários. Os nossos prêmios, entre eles o prêmio de responsabilidade CSR ou os diversos prêmios de compromisso CSR com status ouro concedidos pela agência avaliadora EcoVadis, dão testemunho do nosso conhecimento de CSR. CSR significa Responsabilidade Social Corporativa.
Na HARTING, assumimos responsabilidade social ao levar em consideração as consequências econômicas, tecnológicas, sociais e ecológicas das nossas decisões e ações corporativas. A HARTING contribui voluntariamente com o bem-estar e a sustentabilidade da nossa sociedade global nos locais em que opera, dentro do mundo de possibilidades e esferas de atividades. Somos guiados por valores éticos e princípios universalmente aceitos; em especial, pela honestidade, integridade e respeito pela dignidade humana.
Sistema de gestão CSR certificado
Ao aceitar a sua responsabilidade social, a HARTING segue a norma internacional ISO 26000, a Diretiva de Responsabilidade Social, e possui um sistema de gestão CSR certificado em suas áreas de negócios.
- HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
- HARTING Electric GmbH & Co. KG
- HARTING Electronics GmbH e
- HARTING Stiftung & Co. KG.
As normas internacionais ONR 192500, da Áustria, e RS 10, da Espanha, cobrem os principais tópicos da ISO 26000, definem requisitos claros para a implementação e são a base para esta certificação. Sendo uma diretiva, a ISO 26000 não é diretamente certificável.
O "Código de Conduta" ZVEI
A HARTING também se empenha em cumprir com o Código de Conduta da Associação dos Fabricantes Alemães de Elétrica e Eletrônica (em alemão: Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ou ZVEI), o qual define os princípios de gestão corporativa socialmente responsável e foi criado com base na ISO 26000.
Nosso compromisso de CSR excelente
O compromisso de CSR do Grupo de Tecnologia HARTING foi reconhecido e premiado em 2017 pela Railsponisble, uma iniciativa da indústria ferroviária e, em 2015, com o "Prêmio de Fornecedor Sustentável 2015" concedido pela Bombardier Transportation.
Além disso, a agência avaliadora EcoVadis premiou a Fundação HARTING & Co. KG com o status ouro pela quarta vez seguida. Isso nos coloca entre os cinco por cento com melhor desempenho entre os fabricantes de componentes eletrônicos