Han® HPR VarioShell
O próximo nível para soluções de jumper entre vagões
O novo sistema de base da HARTING viabiliza o fácil manuseio e pode contribuir de forma significativa para a redução de peso.
Padronização, a redução do consumo de energia bem como o fácil manuseio para economizar tempo de instalação são grandes tendências na indústria ferroviária. O novo Han® HPR VarioShell foi desenvolvido como um sistema de base altamente flexível em especial para jumpers entre vagões. Os novos membros da família Han® oferecem uma gigantesca quantidade de possibilidades e benefícios.
Projetado para uma vida útil mais longa
O design do Han® HPR VarioShell foi desenvolvido com base nos requisitos dos nossos clientes. O formato do revestimento garante um fluxo de água, poeira e sujeira otimizado para proteger os parafusos de influências ambientais.
Para a próxima etapa, pensamos sobre proteção contra neve e gelo. Um contorno especial na parte traseira da base garante que o gelo pode se expandir por trás dela. Isso causa menos tensão na base, permitindo uma vida útil mais longa.
Economia de tempo durante todo o processo de instalação
A base de duas peças atinge grau de proteção IP69K com um quadro contra pressão graças à vedação interna completa. Como a tampa é removível, a base pode ser equipada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do veículo. Os cabos podem ser facilmente roteados pela parede, o que reduz mais o peso por causa de cabos mais curtos.
A fácil acessibilidade também reduz o esforço necessário para a operação, serviço e manutenção. No caso de falhas, nem todas as conexões precisam ser interrompidas. Pelo contrário, é possível abrir a tampa da base para identificar e substituir os condutores ou contatos com falha.
O Han® HPR VarioShell é um sistema aberto que fornece opcionalmente quadros contra pressão, gerenciadores de cabos e placas de blindagem para guiar e interceptar cabos de diferentes diâmetros. O novo sistema de base pode ser utilizado como uma superfície clássica de base montada ou como uma base montada embutida e forma uma alternativa robusta para caixas de distribuição, por exemplo, no teto do veículo, na parede exterior ou no vagão.
Suas vantagens em resumo:
- Vida útil mais longa devido ao design otimizado contra água, poeira e gelo
- Economia de tempo durante todo o processo de instalação devido ao acesso livre de todas as direções
- Mais leve devido à substituição das caixas de distribuição e cabos mais curtos
- Alta flexibilidade devido à compatibilidade total com todo o portfólio Han® HPR (atualização)