Flexbox Han-Modular®

Connecteur modulaire Han pour chaînes d'énergie

La nouvelle interface de HARTING, la Flexbox Han-Modular®, permet de gagner du temps et de réduire l'encombrement. Elle facilite considérablement le câblage de machines et d'équipements.


Les chaînes d'énergie sont utilisées dans l'industrie pour assurer l'alimentation des composants de machines ou d'équipements se déplaçant de façon linéaires. Ces chaînes constituent des circuits vitaux pour les machines, leur fournissant l'énergie, les données et les signaux nécessaires. Le système Han-Modular® Flexbox est lancé par HARTING comme un nouveau type d'interface sous la forme d'un système modulaire d'embases en plastique.

Lorsqu'il s'agit de remplacer ou de démonter des chaînes d'énergies, le temps et toujours ce qui manque le plus !

Les choses doivent se faire rapidement afin de minimiser le temps d'arrêt du système de production. Dans ce contexte, l'utilisation de connecteurs est une nécessité. La Han-Modular® Flexbox de HARTING est une nouvelle interface spécialement conçue pour les chaînes d'énergie. La solution permet aux concepteurs de subdiviser les chaînes d'énergie en des segments de façon flexible afin de faciliter leur manipulation et leur démontage. Le concept modulaires d'embases du système Flexbox remplace les nombreux câblages fixes individuels jusqu'alors utilisés, en offrant une seule interface comme solution compacte pour l'installation et le démontage.

Ainsi, le remplacement d'une chaîne d'énergie devient un jeu d'enfant. De plus, le connecteur peut être facilement adapté à la géométrie de la chaîne d'énergie permettant ainsi de gagner beaucoup de place.

Système modulaire d'interfaces faciles à manipuler pour chaînes d'énergie  la Han-Modular Flexbox®
Les composants du système Han-Modular® Flexbox peuvent être fixés les uns aux autres avec l'aide d'éléments de fixation – identifiables sur les façades des deux embases à gauche. L'objectif est de pourvoir à un processus d'accouplement uniquement pour différentes utilisations.
Flexible et taillé sur mesure : le système Han-Modular® Flexbox peut être adapté de façon optimale à la géométrie d'une chaîne d'énergie

Transmission de puissance, de signaux, de données, d'air comprimé et air et d'ondes lumineuses

HARTING a également réussi à prolonger la modularité à l'intérieur du boîtier. Presque tout le portfolio Han-Modular® - qui compte plus de 100 modules pour la transmission de courant, de signaux et de données, ainsi que d'air comprimé et de signaux par fibres optiques - peut être utilisé dans le système Flexbox.

Il en résulte une combinaison quasi infinie de possibilités pour la mise en oeuvre de l'interface la mieux adaptée pour une application donnée. Ceci permet d'adapter les chaînes d'énergie de façon optimale aux exigences individuelles du système de fabrication.

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

Ce qu'en disent nos clients :

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Catalogues, brochures, prospectus