Protection IP (protection des contacts, contre la poussière, l'eau)
L'embase, le joint et le mécanisme de verrouillage du connecteur protègent la connexion des influences externes telles que chocs mécaniques, corps étrangers, humidité, poussière, eau ou autres fluides tels que nettoyants et agents de refroidissement, huiles etc. L'indice de protection qu'offre l'embase est expliqué dans la CEI 60 529 et la DIN EN 60 529, normes qui classent les enveloppes selon leur protection contre les corps solides et l'eau. Le tableau suivant vous présente les différents indices de protection.
Premier chiffre de l'indice (Protection contre les corps solides)
Second chiffre de l'indice (Protection contre l'eau)
Description conforme à CEI 60529, IPX9K selon ISO 20653