Produits et Solutions
Connecteur pour cartes d'ordinateurs DIN 41612 - Le classique robuste
Le connecteur DIN 41612 pour cartes de circuits imprimés a fait ses preuves des millions de fois et est devenu un grand classique pour la connexion des cartes de circuits imprimés et les fonds de paniers. Chez HARTING, un classique n'est pas synonyme d'ancien, mais plutôt d'une évolution constante et optimisée au bénéfice de nos clients.
Qu'est-ce que la norme DIN 41612?
Les connnecteurs DIN 41 612, souvent appelés VME ou connecteurs Eurocard, sont fabriqués selon la norme allemande DIN pour connecteurs. Cette norme permet la fabrication de cconnecteurs possédant deux ou trois rangées de contacts de 16 ou 32 points de connexion par rangée, chacun espacé de 0,1 po (2,54 mm) de l'autre. L'application la plus utilisée pour les cconnecteurs DIN 41612 est dans les systèmes deu Bus VME, bien que les cas d'utilisation se sont élargis au fil du temps pour comprendre toute application nécessitant un connecteur de carte de circuit imprimé robuste et fiable.
L'historique de la norme DIN 41 612
Un connecteur DIN est un connecteur électrique normalisé par DIN (Deutsches Institut für Normung), l'organisation de normalisation nationale de l'allemagne, au début des années 1970. Il y a plusieurs normes DIN, chacune répertoriée sous un numéro DIN.
La norme DIN 41612 est pour les connecteurs rectangulaires pour enficher les cartes sur une carte mère ou la monter sur un fond de panier.
Des connecteurs normalisés est un prérequis pour les systèmes ouverts. Ceci permet l'intégration de composants de différents fabricants dans un même système. La norme a également été mise à niveau aux normes internationales comme IEC 61 603-2 et EN 60 603-2.
Avantages des connecteurs HARTING DIN 42612
- Solution deconnecteurs robustes et fiables
- Portefeuille de cartes adéquates pour une variété étendue d'applications.
- Connecteurs DIN alimentation, DIN signalisation, et DIN combinés offerts.
- Délais de livraison courts.
- Connecteurs DIN signalisatioon disponibles en versions pleine longueur (jusqu'à 96 contacts), demi-longueur et un tiers de longueur. En configuration normale et inverse
- Options de séquence sélective de connexion comprenant premier contact fermé, dernier contact ouvert.
- Plaquage personnalisé des contacts, par ex or de 1,27 µm (50 µpo) d'épaisseur
- Investissement continu = expansion de la gamme de produits et augmentatioon de la capacité de production
DIN alimentation
Les connecteurs DIN alimentation sont utilisés de façon privilégiée dans les applications nécessitant des connecteurs particulièrement robustes ou pour des courants plus élevés, jusqu'à 15 A. Ceci est assuré par notre vaste gamme de coquilles de boîtiers et d'accessoires, comprenant des versions entièrement métalliques garantissant la robustesse nécessaire et assurant un blindage complet du câble dans le bâti.
-
Tous les types de d'assemblages DIN disponibles en option pour 6 A et 15 A par contact
-
Normalisés selon IEC 606032
-
Pas entre les contacts 5,08 mm
-
Faible résistance de contact grâce à leurs surfaces affinées
DIN Signal
Les connecteurs DIN Signal, mâles et femelles, présentent un pas constant de 2,54 mm. Ceci permet une densité relativement élevée de contacts ainsi que d'assurer la robustesse nécessaire. Ainsi, les connecteurs DIN Signal constituent le meilleur choix pour les applications soumises à des exigences plus strictes en termes de vibration ou de robustesse. Ils ont fait leurs preuves dans les domaines de machines industrielles, de l'automatisation et des applications ferroviaires comme une solution particulièrement fiable.
-
Pas entre les contacts 2,54 mm
-
Normalisés selon IEC 606032
-
Jusqu'à 96 contacts possibles dans un seul connecteur
-
Nombreuses options de raccordement : carte à carte, mezzanine ou câble à carte
-
Jusqu'à 2 A par contact possible
-
Excellent rendement de transfert et faible résistance de contact grâce à leurs surfaces affinées
Connecteurs VME har-bus® 64
Les connecteurs har-bus® 64 sont conçus pour une utilisation dans les applications VME 64x. Ils bénéficient d'une compatibilité ascendante et descendante à 100 % avec les connecteurs DIN 41612 de type C. Ceci permet de doter le système d'une extension avec deux rangées supplémentaires sans devoir retravailler toutes les cartes filles.
- Contacts de connecteur supplémentaires pour E/S ou pour de futures fonctionnalités
- Amélioration de la configuration signal/masse : assurant ainsi des vitesses de transmission du signal pouvant aller jusqu'à 320 Mo/s (bus VME), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) ou 3,125 Gb/s (connecteur série, point-à-point)
- Insertion sous tension (les cartes peuvent, par exemple, être insérées lorsque l'équipement est en service)
- Normalisés selon IEC 610764-113
- Jusqu'à 160 contacts
- Connecteur pour commutateur pour le montage en guirlande série sur une chaîne de montage automatique
Transport
- Commande de trains et unités de surveillance et signalisation
- Dispositifs de traction
- Systèmes de commande et de surveillance de trains comprenant unités de signalisation et de communication
- Systèmes d'interverrouillage électronique, postes de commande intégrée et service d'entretien des installations
- Modules de mesure et de communication
- Commande de déplacements, systèmes de freins, commandes climatiques
- Systèmes WiFi à bord de trains
- Régulateurs modulaires pour le contrôle d'air climatisé, aértion et chauffage dans les voitures de chemin de fer
- Interface de batteries d'accumulateurs, surveillant leur tension, courant et température
- Système de protection des gares ferroviaires contre la foudre
- Pilote d'entraînement pour commutation à distance d'artères de distribution électrique basse et haute tension de réseaux utilitaires publics.
- Systèmes de renseignements pour passagers
- Signalisation et unités PDU (Passenger Distribution Unit)
- Armoires de commande et rampes d'accès d'élévateurs pour trains
Automatisation
- Débitmètre
- Commande de processus et contrôleurs de vannes de moteurs
- Interface Homme Machine
- Programmeur universel pour mémoires Flash NAND, micro-contrôleurs et autres dispositifs programmables
- Carte de commande E/S our armoires de commande
- Système à commande distribuée DCS (Distributed Control System) pour équipements de centrales nucléaires
- Unités RTU (Remote Terminal Unit) pour l'industrie d gaz et du pétrole
- Testeur élecrique de faisceaux de câbles complexes pour équipements industriels
- Détecteur d'explosifs d'aéroports
- Commande de circulation à bord et salle de gestion de l'opération des trains
- Systèmes de commande de véhicules ROV (Remotely Operated Vehicles) sous marins