Produits et Solutions

Technologie RFID avec capteur externe

Sous son état passif, le transpondeur RFID HARTING intégré transmet les données d'identification et des capteurs externes, établissant ainsi un lien vers des processus auto-configurables. Même les pièces mobiles ne disposant pas de leur propre alimentation électrique constante peuvent être surveillées de manière globale.

Le transpondeur RFID (Radio Frequency Identification) HARTING intégré est équipé d'une fonction étendue : en plus de transmettre les données d'identification, il peut également transmettre des données des capteurs. Ce transpondeur ouvre de nouveaux domaines d'application pour la technologie, comme la sécurisation des télésièges et des télécabines.

La technologie UHF (Ultra High Frequency) intégrée peut fonctionner comme un système de commande direct dans les processus de production intégrés verticalement, tel que défini par l'industrie 4.0. Dans ce type d'environnement, il est important qu'un objet équipé d'un transpondeur RFID puisse déterminer et transmettre sans fil non seulement son identifiant unique, mais également son état actuel par le biais des capteurs connectés.

Le plus grand atout du système de surveillance UHF, c'est son mode passif : le transpondeur peut actionner des capteurs externes connectés au transpondeur, mais également transmettre des données supplémentaires au lecteur en mode passif à une distance pouvant atteindre 2,5 mètres. Le mode passif signifie simplement que le système du transpondeur est alimenté sans source d'énergie. L'énergie du système provient du lecteur RFID.