Produits et Solutions

Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go

L'intralogistique constitue l'application la plus naturelle pour la technologie RFID UHF. Et pourtant, chaque projet comporte ses propres défis et pièges. La preuve de concept est établie à la fin de chaque phase de planification, elle vise à prouver que le système répond aux exigences. La solution Ha-VIS RFID4Logistics - Gate2Go prend en charge la vérification de concept. Il s'agit d'un moyen simple et facile de mettre en œuvre une porte intégrale.

La logistique constitue l'application la plus naturelle pour la technologie RFID UHF. Marquer les marchandises, les produits et les objets avec des transpondeurs, puis les suivre et les retracer automatiquement semble constituer le rôle parfait pour la technologie RFID UHF. Et pourtant, chaque projet spécifique comporte ses propres défis et caractéristiques. Un projet ne ressemble à aucun autre, chacun requiert une planification approfondie et ses propres réflexions préliminaires. Malgré une planification minutieuse, certains projets échouent à maintes reprises lorsqu'ils sont lancés. Les attentes liées aux systèmes ne sont tout simplement pas satisfaites. Il peut s'agir de certains transpondeurs non détectés, de portées n'étant pas celles attendues ou un système fonctionnant de manière trop lente. Les raisons de l'échec sont multiples, mais les conséquences sont toujours les mêmes : une grosse somme d'argent est investie dans un système qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Le stress, les difficultés et les coûts de suivi imprévisibles sont inévitables.

Chaque plan et simulation doit aboutir à une preuve de concept prouvant que le système répond aux exigences : « démarrer le projet », pour ainsi dire Avec la solution Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go, HARTING dispose d'un outil puissant : une porte intégrale prête à l'emploi.

Entièrement équipée, stable et facile à installer, elle vous permet de tester le concept de manière adéquate en utilisant des composants HARTING éprouvés. La version standard inclut :

  • Le boîtier RFID Ha-VIS. L'assemblage RFID prêt à l'emploi de HARTING, avec l'antenne Ha-VIS RFID RF-R400 et la base MICA HAIIC jouant le rôle d'hôte pour le middleware basé sur la norme ALE 1.1.
  • L'antenne Ha-VIS RF-ANT-WR24-i. Son gain élevé de 8 dB et son angle d'ouverture de 67 ° en font le choix de prédilection en logistique.
  •  Le matériel d'installation complet, cela inclut vis, supports d'antenne, rouleaux, outils, instructions d'assemblage.

Ha-VIS RFID4Logistics - Gate2Go est une solution complète qui vous permet de vérifier votre concept de manière très rapide. Mesurant jusqu'à 3 x 3 mètres dans sa version standard, elle est prêt à l'emploi en moins d'une heure, tout en étant suffisamment robuste pour être utilisée dans des preuves de concept de meilleure durabilité.

Avez-vous besoin d'une configuration autre que la configuration standard ? Contactez-nous