Produits et Solutions

Ha-VIS RFID4MoldTracking

La technologie UHF et les machines de moulage de plastique par injection. sont-elles compatibles ? Peuvent-elles résister à des conditions ambiantes difficiles combinées à des températures élevées ? Bien sûr. La technologie RFID de HARTING fonctionne également dans des environnements où d'autres solutions ne le peuvent pas. Avec la solution Ha-VIS RFID4MoldTracking, nous fournissons un package de produits parfaitement adapté aux exigences spécifiques liées à une utilisation dans des machines de moulage de plastique par injection. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le moulage de plastique par injection devient également de plus en plus complexe et exigeant. Les demandes croissantes d'une diversité de produits et la complexité des exigences des clients présentent de nouveaux défis, en particulier pour les moyennes entreprises. Un nombre toujours plus grand de moules et d'outils variés doit être disponible au bon endroit et au bon moment, de manière à ce que la production ne s'arrête pas. Personne ne veux ou peut se permettre de perdre du temps à chercher l'outil nécessaire. De tels outils coûtent souvent des dizaines de milliers d'euros et représentent un investissement important. Aucun de ses outils ne doit pouvoir se perdre définitivement. Il est donc nécessaire de disposer d'un inventaire efficace, automatisé et fiable, avec suivi des outils.

Outre le suivi et le contrôle de la fourniture d'outils, la technologie RFID UHF est également utilisée pour vérifier leur déploiement de façon active. L'outil requis par le programme a-t-il réellement été installé ? L'outil peut-il même être utilisé sur cette machine ? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait endommager la machine ou l'outil. Ce genre de petites omissions peuvent souvent se révéler coûteuses. Attribuez à vos outils un identifiant unique et stockez ce dernier dans un transpondeur RFID directement fixé sur l'outil. Le système utilise l'identifiant pour décider si l'outil correct a été installé. Si ce n'est pas le cas, le programme ne démarre pas et l'opérateur est informé du problème.

La technologie RFID UHF est utile pour optimiser la logistique des moules et minimiser les coûts inutiles résultant d'une utilisation inadéquate.

Ha-VIS RFID4MoldTracking est un package complet pour rendre des machines de moulage de plastique par injection compatibles UHF RFID. C'est le point de départ idéal pour convertir vos simples moules en un outil intelligent.

Avez-vous besoin d'une configuration autre que la configuration standard ? Contactez-nous