Produits et Solutions

Ha-VIS RFID4Rail

Avec certitude. Nul n'ignore que la technologie RFID UHF moderne peut aider à optimiser les processus, à gagner du temps et de l'argent. Elle peut cependant faire bien plus. Elle peut par exemple contribuer à accroître la sécurité dans le secteur des transports et des chemins de fer. Nous proposons la solution Ha-VIS RFID4Rail sous forme de package couvrant les applications pertinentes de ce secteur.

Ha-VIS RFID4Rail – SLP. Signalisation. Localisation. Détection de plateformes HARTING a couvert trois applications liées à la sécurité avec une seule solution, celle-ci est constituée de composants combinant à la fois la fiabilité et la robustesse requises pour accomplir le travail dans cet environnement difficile.

En particulier l'antenne Ha-VIS RF-ANT-WR24-r, qui a été spécialement conçue pour les opérations ferroviaires.

Comporte une plaque d'acier inoxydable de deux millimètres d'épaisseur. Conçu pour le train et la voie. Elle peut supporter les charges les plus élevées. Le système complet Ha-VIS RFID4Rail a été approuvé pour des vitesses pouvant atteindre 165 km/h. Nous proposons également des solutions pour des applications de la gamme haute vitesse (vitesses supérieures à 250 km/h).

Avez-vous besoin d'une configuration autre que la configuration standard ? Contactez-nous