Produits et Solutions

Ha-VIS RFID4SMT

L'aptitude à identifier et suivre les produits prend de l'importance. Qu'il s'agisse de simplifier les processus de service et de logistique, de se conformer à des réglementations strictes et des exigences en matière d'obligation de documentation, ou tout simplement en raison de la demande croissante des clients pour la célèbre commande d'une unité : il est nécessaire de disposer d'une solution simple, fiable et associée à un moyen efficace de tracer et d'identifier appareils et produits.

La technologie RFID UHF peut répondre à toutes ces exigences. Durant la production du circuit imprimé, une petite puce RFID UHF, pouvant stocker les données pertinentes et permettre une identification unique du circuit imprimé et de l'appareil, est placée à l'extérieur ou même à l'intérieur de la pièce. Les données de fabrication peuvent ensuite être écrites et lues sur la puce RFID de chaque station. Même les événements imprévus, comme les dysfonctionnements de la machine, peuvent y être stockés.

Pour cette approche du suivi, HARTING dispose du package de solution Ha-VIS RFID4SMT. Le lecteur RFID UHF Ha-VIS RF-R300 maintes fois éprouvé, associé à l'antenne-câble coaxial Ha-VIS LOCFIELD®, peut être facilement intégré dans des systèmes récents comme anciens.

Le format compact et l'indice de protection IP67 facilitent également la mise à niveau. Le champ de l'antenne suit le conducteur coaxial de l'antenne, il permet également de communiquer avec plusieurs circuits d'un panneau à cartes sous la cadence de fabrication la plus élevée. L'architecture logicielle modulaire et ouverte de l'appareil de lecture/écriture RFID UHF Ha-VIS RF-R300 permet de traiter au préalable les données directement dans le lecteur. Les données sont stockées conformément aux normes ISO et GS1.

Une fois la technologie RFID UHF implantée sur le circuit imprimé, cette technologie sera disponible durant toute la durée de vie du PCB. Sa capacité de tracer des produits sans contact visuel, par exemple à travers un emballage, rend la technologie parfaitement adaptée aux processus employés en entrepôt et en logistique. Par ailleurs, les informations peuvent même être lues lorsque le circuit imprimé a déjà été installé dans l'application, c'est-à-dire dans le produit. Il existe de nombreuses façons d'utiliser la technologie RFID UHF à différents usages, jusqu'à l'élimination du circuit imprimé.

Avez-vous besoin d'une configuration autre que la configuration standard ? Contactez-nous