Produits et Solutions
Calculateur informatique de périphérie MICA®
Dispositif passerelle de calcul informatisé en périphérie et ordinateur industriel pour IIoT et Industrie 4.0 petits et robustes.
Le dispositif de périphérie MICA® de HARTING est basé sur l'architecture de source ouverte Linux avec conteneurs de sorte qu'il puisse être facilement personnalisé pour n'importe quelle application au sein de Industrie 4.0. l'ordinateur MICA® de HARTING est aussi extrêmement robuste, rendant possible son montage dans les environnements les plus sévères pour le calcul informatisé de périphérie et la connexion au nuage.
« À mesure qu'émergent les produits et solutions IIoT pratiques, les utilisateurs commencent à les mettre en œuvre pour découvrir comment ils peuvent créer de la valeur. Mais avec tout le buzz à propos de l'IIoT, où est-ce qu'un ingénieur industriel devrait-il commencer? Au bord, bien sûr! » - David Humphrey au groupe consultatif de l'ARC
Traitement de données directement sur la machine – avec le système informatique MICA® de HARTING
Le dispositif de périphérie MICA® (Modular Industry Computing Architecture) de HARTING permet de sauvegarder, d’évaluer et de traiter temporairement des données à proximité de l’équipement. Grâce à sa plateforme ouverte modulaire, le processeur HARTING MICA® peut être personnalisé avec des parties matérielles, logicielles et interfaces standard – pour répondre à vos exigences d'intégration à Industrie 4.0. MICA vous permettra d'amener vos commandes de traitement isolées dans l'Internet industriel des objets (IIoT).
Avantages du système MICA® de HARTING
Personnalisable et compatible
MICA® est une plateforme modulaire composée de composants logiciels et matériels de source ouverte. Contrairement aux ordinateurs à carte unique, comme le Raspberry Pi, cette carte est divisée en trois parties. Une de celles-ci peut être personnalisée. Après les changements matériels, le facteur de forme et ls protection mécanique demeurent inchangés.
Les applications logicielles sont traitées dans des conteneurs virtuels basés sur Linux (machines virtuelles) comprenant toutes les bibliothèques virtuelles et pilotes pour les applications respectives. Il n'y a donc plus de problèmes avec les dépendances de forfaits et leurs incompatibilités.
L'approche de source ouverte du MICA® permet à l'utilisateur de choisir le langage de programmation et l'environnement de développement.
Fonctionnement multitâche possible
Le produit MICA® posssède un processeur ARM puissant de 1 GHz, une mémoire RAM de 1GB et une mémoire flash eMMC de 4 GB (jusqu'à 32 GB possible sur carte micro-SD). La technologie informatique industrielle virtuelle de HARTING permet l'utilisation de plusieurs protocoles de logiciels de fonctionner en parallèle dans des conteneurs virtuels. Les conteneurs fonctionnent dans des mailles individuelles et ceci isole et sécurise les différents composants et applications les unes des autres.
Facile à utiliser
Le programme de l'interface tactile optimisée pour les utilisateurs et administrateurs est entièrement écrit en formats HTML5 et JavaScript. Il peut être personnalisé par les développeurs sans outil particulier.
Réduit vos coûts
L'investissement unique pour un module MICA® est beaucoup moins dispendieux qu'u ensemble complet d'ordinateurs industriels. Aucun frais de licence ou de location. L'environnement de source ouverte personnalisable permet un prototypage peu coûteux et le développement possible pour plusieurs projets. La version de base utilise moins de 5 watts de puissance.
Un réseau rempli d'applications IdO et Industrie 4.0
MICA.network est la communauté de soutien des utilisateurs de la plateforme informatique ouverte MICA® de HARTING. Les partenaires de MICA.network développent des concepts et solutions innovantes qui aident les entreprises à façonner la quatrième révolution industrielle : la numérisation et la mise en réseau des processus et des objets.