Produits et Solutions
Connecteurs HARTING PushPull
Voir la variété de produits tirer-pousser de HARTING fournissant alimentation, signaux et données
What are Push Pull connectors?
PushPull connectors are quick connect electrical connectors. The push pull connectors have an internal locking mechanism, which provides a secure and robust connection without any requirement to twist into place or use levers. This innovation makes connection and disconnection of the connector simple, even in the case of outdoor connectors or hard-to-reach locations. The audible click lets the user know when a connection is in place. Thanks to the corrosion resistance of the plastic housings and hoods.
Benefits:
- Easy to connect / disconnect
- Internal locking mechanism instead of level enables higher space density
- Corrosion resistance hoods and housings
HARTING PushPull SFP XS
Les applications extérieures - telles que les tours cellulaires, les caméras de surveillance et la signalisation de chemins de fer nécessitent une connectivité de communication fiable spécialement conçue pour les environnements sévères. Contrairement aux applications intérieures, aux connexions de fibre optique LC et RJ45 dans ces environnements feraient face à des problèmes, tels que la contamination par la saleté, qui peuvent entraîner de mauvaises performances, voire une perte totale de communication.
Le connecteur HARTING PushPull SFP XS élimine ce problème grâce à son boîtier robuste et à ses contacts entièrement protégés, ce qui crée une solution compacte, fiable et sûre pour la connectivité de communication à l'extérieur.
Avantages
- Fiable - Les contacts optiques avec émetteur-récepteur prémonté garantissent une installation facile et fiable, même dans les environnements les plus sévères.
- Compact - Un connecteur de câble ultra-court associé à la prise, offrant une tolérance de 56 à 64 mm pour s'adapter à différentes longueurs d'émetteur-récepteur, permet d'obtenir le connecteur couplé le plus court.
- Souple - Les connexions de fibre LC ou RJ45 peuvent être utilisées avec le même réceptacle. Des nervures multiples sur le réceptacle s'adaptent à différentes longueurs d'émetteur-récepteur.
- Robuste - Classe de protection IP 67 pour la protection contre la poussière dans les environnements sévères.
- D'utilisation facile - Le mécanisme de verrouillage interne PushPull, le couplage aveugle, le codage couleur et l'utilisation des émetteurs-récepteurs SFP normalisés rendent les connecteurs SFP XS HARTING PushPull extrêmement faciles à manipuler pour un processus de couplage sans erreur.
- Gain d'espace - La taille réduite et le réceptacle optimisé offrent la possibilité de miniaturiser le périphérique final. Une taille plus petite et un réceptacle optimisé offrent la possibilité d'empiler des réceptacles très proches les uns des autres, ce qui permet de réduire l'encombrement du dispositif final.
- À sûreté intégrée - Des clics audibles indiquent que le connecteur est complètement branché, tandis que les options de codage par couleur et de couplage aveugle préviennent les erreurs de connexion.
- Léger - Le capot et le boîtier PushPull sont fabriqués à partir de matière plastique, offrant une solution très légère et robuste.
RJ45 PushPull
HARTING PushPull RJ45 propose des garnitures pour Cat.5 et Cat.6e dans deux types de terminaison différents, avec des contacts sans outil IDC ou des contacts perforants.
Attributs :
- Entièrement blindé, contact blindé sur 360°
- 10/100/1000 Mbit/s (Cat. 5) et 1/10 Gbit/s (Cat. 6)
- Contact IDC (Insulation Displacement Contact) (contact à déplacement d'isolant)
- Contact par perforation
- 4 pôles Cat. 5 et 8 pôles Cat. 6
- Classe IP 65/67
- Plage de DE de câbles de 4,9 mm à 8,6 mm
- AWG 24 à AWG 22 Cat. 5 et AWG 27 à AWG 22 Cat. 6
- Cycles de connexion min. 750
- Plage de température : -40 °C à 70 °C
- Boîtiers : plastique / métal
- Approuvé UL
PushPull Signal - 10 Pôles
Les connecteurs pour signaux PushPull de HARTING répondent aux exigences de l'industrie en matière de transmission fiable de signaux analogiques, basse tension et de bus.
Attributs :
- Entièrement blindé, contact blindé sur 360°
- Résistance de contact 10 mΩ
- 100 V
- 5 A/broche
- Contacts à sertir
- 10 pôles
- Classe IP 65/67
- Plage de DE de câbles de 6,5 mm à 9,5 mm
- AWG 24 à AWG 18
- Cycles de connexion min. 500
- Température de -40 à + 70 °C
- boîtier : plastique
PushPull Fiber Optics
Les connecteurs HARTING PushPull Fiber offrent des solutions pour la fibre optique plastique SCRJ et la fibre optique de verre LC dans les applications monomodes et multimodes.
Attributs :
- Densité élevée d'utilisation spatiale
- Excellente stabilité mécanique
- LC GOF& SCRJ POF
- 2 contacts optiques - duplex
- Classe IP 65/67
- Plage de DE de câbles GOF : 5,8 mm à 7,2 mm et plage de DE de câbles POF : 6,5 mm à 9,5 mm
- Monomode ou multimode
- Cycles de connexion min. 200
- Température de -40 à + +70 °C
- Boîtiers : plastique / métal
- Approuvé UL
PushPull Power (alimentation)
Les connecteurs HARTING PushPull Power sont sécuritaires au toucher et offrent une capacité de transport de courant élevée dans un minimum d'espace et des options de codage sans perte de contact.
Attributs :
- Entièrement blindé, contact blindé sur 360°
- Protection contre les chocs
- De 48 V à 690 V
- De 12 A à 16 A /broche
- Contacts à sertir, broches à souder, options de pince de verrouillage rapide& sur cage
- 3 pôles 2/0 c.a., 4 pôles c.c., 5 pôles 4/0 c.a.
- Classe IP 65/67
- Plage de DE de câbles de 4,9 mm à 8,6 mm
- AWG 20 à AWG 12
- Cycles de connexion min. 750
- Plage de température : -40 °C à +70 °C
- Boîtiers : plastique / métal
- Approuvé UL