Produits et Solutions

Système de connecteur interface modulaire har-link®

Le système modulaire de connecteur interface compact har-link® de HArting de pas de 2,0 mm, permet le transfert de données jusqu'à 2 Gbit/s. Une conception de blindage EMI sûre garantit une excellente protection dans les milieux d'interférence élevée.

Le système de connecteur har-link® de HARTING est conformes aux exigences de la norme l'IEC 61076-4-107, et est une interface circuit imprimé vers câble compacte et robuste avec d'excellentes caractéristiques de transmission pour les applications de télécommunications et de réseaux à grande vitesse.

Attributs :

  • Mise en œuvre facile dans les systèmes basés sur les mesures métriques et impériales.
  • Connexion sous tension possible
  • Idéal pour les protocoles de transmission modernes tel les signaux différentiels basse-tension
  • Résiste une force de traction jusqu'à 80 N
  • Résiste aux températures élevées pour réaliser le processus de soudure par refusion sans effet négatif.

En plus des connecteurs, HARTING, offre des assemblages de câbles avec paires torsadées blindées ou non pour les applications à grandes vitesse tel que celles de la norme IEEE 1355. Une gamme d'outils à sertir pour le raccordement au connecteur har-link® mâle est aussi disponible.