Produits et Solutions

RJ Industrial® Multifeature

 Connecteur RJ45 simple et rapide à assembler sans outil

HARTING RJ Industrial Multifeature

On top of all ethernet network installers wishlist is the easy and fast assembly of network infrastructure. In traditional RJ 45 solutions for industrial networks, the time for confection is 50% for preparation of the cable and 50% for connecting. With our new RJ Industrial® Multifeature you'll get an absolutely robust and reliable connector with integrated cutting tools for fast and easy assembly. A time saving of about 25% in the assembly is possible.

  • 25% faster connection
  • Integrated cutting tool
  • Top HF performance
  • for flexible and rigid wires from AWG 26 to 22
  • variable cable outlet direction

Cela élimine complètement cette étape fastidieuse et la durée d'assemblage est réduite de plus de 25%. Il n'est plus nécessaire de raccourcir 8 fois les différents fils à l'aide du coupe-fil et la qualité du processus de raccordement est également améliorée. Les fils sont toujours raccourcis en toute sécurité au même endroit dans chaque connecteur, ce qui garantit également que la performance HF de tous les assemblages est identique. La possibilité d'utiliser des fils souples et rigides de AWG 26 à 22, la fixation robuste des câbles et le connecteur coudé à direction variable de sortie des câbles sont autant de caractéristiques supplémentaires offrant de grands avantages aux clients.
 

Alors que le RJ45 classique, issu des télécommunications, n'était pas suffisant pour chaque application industrielle, la série HARTING RJ Industrial® multifeature est conçue pour répondre à toutes les exigences et relever les défis des équipements fonctionnant dans un environnement industriel difficile.

Une sortie fiable de Cat. 6A , des embases offrant une protection  Han® PushPull IP20 et IP65/67 associée à une alimentation électrique PoE conforme à IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W), permettent la transmission de données et de puissance pour chaque appareil.

RJ Industrial Multifeature Assembly

Industrial Ethernet