Produits et Solutions
Câblage système
Votre solution de câblage pour les données, le signal et la puissance
Le câblage de système HARTING répond aux demandes les plus variées de l'industrie, du secteur éolien et du marché ferroviaire. En plus d'une large gamme de boîtiers d'actionneurs à capteur, nous proposons également des solutions pré-confectionnées pour la transmission de données, des signaux et de la puissance. En fonction de votre application, vous pouvez utiliser des connecteurs qui peuvent être montés sur place ainsi que des variantes surmoulées avec des boîtiers en plastique ou en métal. En plus des solutions normalisées, nous proposons également des variantes personnalisées qui sont précisémment conçues pour répondre à vos besoins personnalisés.
Data (Kupfer)
Câble de données
Des transmissions fiables dans des conditions environnementales difficiles
Câble de données en cuivre HARTING pour des vitesses de transmission Ethernet de 100 Mbit/s à 10 Gbit dans les environnements industriels, le secteur ferroviaire, ainsi que les applications maritimes et côtières.
Data (LWL)
Cordon à faisceau élargi
Fiables mêmes dans des conditions extrêmes
La technologie de faisceau élargi de HARTING est extrêmement robuste et résistante aux contaminants. Ce produit est conçu pour assurer la fiabilité des raccordements optiques lorsque les équipements sont utilisés dans les environnements les plus rudes, difficiles et sales.
Utilisation des raccords rotatifs pour fibres optiques dans les applications comportant des systèmes en rotation
Transmission par fibre optique - une solution innovante dans les systèmes de rotation
Solution par fibre optique lors de la transmission à haut débit de données d'un système en rotation vers un système statique.
Signal
Câble système M8/M12
Idéal pour la transmission de signal dans IP65/67
Câbles système M8 et M12 pour le câblage de réseaux de données dans des environnements industriels difficiles. Les faces d'accouplement codées A de 3 à 12 pôles permettent la transmission de signaux dans une large gamme d'applications.
Boîtes de distribution
La réponse pour la complexité de câble en croissance constante
Les connecteurs borniers gèrent les transmissions de signaux et réduisent les temps d'installation - ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Nos boîtiers d'actionneurs à capteur passifs sont composés de plastique, de fentes M8 et M12 normalisées avec une large gamme d'options de raccordement pour le câble principal.
Power
Herstellerspezifische Lösungen
Câblage HARTING de systèmes d'automatisation Siemens
Solutions personnalisées pour le raccordement de produits Siemens
Notre gamme de confections de cordon pour l'automatisation fournit des solutions pour le raccordement et la distribution de l'énergie électrique entre les appareils. Nous proposons également une sélection complète de câbles blindés pour le raccordements de moteurs
Produit partenaire, Siemens, pour le SIMATIC MICRO-DRIVE
Alimente efficacement vos installations avec les données, les signaux et la puissance
Pour le nouveau système servocommandé SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING propose un produit adapté de câble intégré qui peut parfaitement s'associer aux moteurs Dunker ou ebm-papst.
Kits de câbles de raccordement pour moteurs SEW-EURODRIVE
Du côté du moteur, de nombreux motoréducteurs et systèmes de motorisation sont compatibles avec les connecteurs industriels Han®. Nous proposons des kits de connecteur adaptés pour différents types de moteur SEW-EURODRIVE pour l'assemblage des câbles de raccordement au moteur correspondant.