Produits et Solutions
Outils
HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement et l'ensemble des étapes de montage correspondantes. Le portfolio va des outils de montage et de démontage simples aux machines entièrement automatisées, en passant par des outils manuels et semi-automatiques - pour un traitement efficace des contacts et des connecteurs.
Une connectivité haut de gamme grâce aux pinces à sertir HARTING
HARTING propose un portfolio complet de pinces à sertir allant de la simple pince mécanique à des machines de sertissage élaborées et optimisées pour la productions de grandes quantités. Tous ces outils permettent de réaliser des connexions serties d'une qualité supérieure constante répondant à la norme DIN EN 60352-2 applicables dans ce domaine.
En utilisant la technique du sertissage , les extrémités du conducteur et les zones de raccordement conductrices des contacts sont serties de façon à créer des zones homogènes et électroconductrices. La qualité d'un sertissage dépend de la stabilité et de la conductivité du composé qui en résulte. Enfin, le sertissage parfait est étanche au gaz et, ainsi, résistant à la corrosion.
Avantages du sertissage :
- Étanchéité au gaz : Les composants sont compressés de façon à ne laisser aucun interstice afin d'empêcher toute pénétration de liquide ou de gaz dans la zone de contact.
- Qualité constante du sertissage : grande reproductibilité à condition d'utiliser une pince à sertir de qualité professionnelle
- Vitesse : Vitesse d'exécution du câblage plus élevée par rapport à d'autres techniques de raccordement
- Largement automatisable : préfabrication des faisceaux de câbles et des interfaces facilitée
- Compact : une densité de contacts plus élevée possible par rapport à d'autres techniques de raccordement
Optimisation des connexions de circuits imprimés grâce à la technique d'insertion en force
Outre les techniques de raccordement à souder, par vis, à sertir et à lame de pression, HARTING propose des connecteurs utilisant la technique d'insertion en force. Dans ce domaine, HARTING s'appuie sur une expérience de plusieurs décennies. En appliquant cette technique, un pion de connexion est centré sur une carte de circuit imprimé dans un trou métallisé. Les forces exercées provoquent un processus de soudage à froid à l'issue duquel une connexion hautement conductrice - d'électricité - et étanche au gaz est réalisée.
Comme les contacts sont équipés de zones élastiques déformables d'insertion en force à certains endroits, une connexion optimale est réalisée en insérant le contact en force dans le circuit imprimé perforé. HARTING propose des systèmes adaptés d'outils optimisés pour le processus allant de simples presses à leviers manuels aux machines semi-automatiques d'insertion en force actionnées par des servomoteurs électriques. Un grand nombre d'outils et de systèmes d'outillage est proposé pour les différents groupes de produits.