HANNOVER MESSE Pressemappe

Hier finden Sie alle Informationen zur HANNOVER MESSE vom 12. bis 16. April 2021

Connectivity+: Leistungsstarke Konnektivität der Zukunft

T1 industrial interface

Mit zahlreichen technologischen Highlights präsentiert sich die HARTING Technologiegruppe auf der diesjährigen HANNOVER MESSE digital Edition (12. bis 16. April 2021). „Wir bei HARTING gestalten eine leistungsstarke Konnektivität der Zukunft und bezeichnen sie als Connectivity+“, sagte Vorstandsvorsitzender Philip Harting...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

Han S® als komplette Kabelkonfektion verfügbar

Han S®

Ressourcenschonung und Energieeffizienz sind gesellschaftliche und industrielle Mega-Trends, an denen sich HARTING konsequent ausrichtet und zu dem die Technologiegruppe konkrete Lösungen anbietet: Mit dem Han® S wurde eine Reihe von Steckverbindern entwickelt, die den...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

Schnellere Wandmontage für Steckverbinder

Han® HPR 16 B

Die Metallgehäuse der Baureihen Han® EMV und Han® HPR sind jetzt auch in Versionen verfügbar, die eine rückwärtige Montage von Kontakteinsätzen ermöglichen. Die Option vereinfacht die Ausstattung von...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

Optimale Bauraum-Nutzung mit Han® L32 B

Han® L32

Mit einem Han® L32 B Steckverbinder können zwei Schnittstellen der Baugröße 16 B ersetzt und dadurch über 40 % Bauraum eingespart werden. Die Übertragung von Leistung, Signalen und Daten ist folglich mit einer geringeren Zahl von Schnittstellen und weniger Bauteilen möglich...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

Neue Systemlösungen für die Energieverteilung in Schienenfahrzeugen

Han® HPR TrainPowerLine

HARTING hat neue Schnittstellen zur Leistungsversorgung von Zügen entwickelt, die für eine lange Lebensdauer optimiert sind und somit für Nachhaltigkeit stehen. Der Han® HPR High Performance Transformer Connector (HPTC) ist eine für Bahnkunden entwickelt...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

Neue Han® Module für Druckluft, Energiespeicher und Ethernet

Han® Pneumatik Doppelmodul

In der Reihe Han-Modular® bietet HARTING zahlreiche Steckverbinder an, mit denen sich Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen nachhaltig erhöhen lässt. Jüngstes Beispiel dafür ist das Han® 300 A Modul. Es passt zum klassischen Entwicklungsziel für...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

RJ Industrial® MultiFeature erleichtert den Zugang zum IIoT

RJ Industrial® MultiFeature

Auch 2021 zeigt HARTING auf der HANNOVER MESSE digital Edition (12. bis 16. April 2021) die passende Infrastruktur für den Weg in das IIoT. Präsentiert werden Lösungen wie der RJ Industrial®MultiFeature, der eine in der Handhabung deutlich verbesserte Variante...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:

har-modular®: Module für Power, für Signale und Daten passend kombinieren

har-modular®

Die Entwicklung von Geräten in der Industrie erfolgt in immer kürzeren Zyklen. Gleichzeitig schrumpfen die Geräte immer weiter, was Entwickler auf der Suche nach der passenden Lösung für alle zu übertragenden Daten, Signale oder Leistungen vor Herausforderungen stellt....

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen: