PRODUKTE & LÖSUNGEN

Han® F+B Hybrid-Systemverkabelung

Die perfekte Verbindung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

HARTING liefert mit dem Han® F+B eine Reihe von Steckverbindern, die speziell für den Bedarf der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aber auch für die Verpackungsindustrie designt sind. Glatte Oberflächen nehmen den Bakterien Möglichkeiten zur Ansiedlung. Gehäuse, Dichtungen und Leitung sind robust und schützen die innenliegenden Elemente vor Strahlwasser und aggressiven Reinigungsmitteln. Die Leitungen müssen außerdem beständig gegen thermische, chemische und andere physische Belastungen sein, um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen.

Die perfekte Passform in einer Umgebung mit hohen Standards

Die Han® F+B Hybrid-Systemverkabelung ist die perfekte Passform in einer Umgebung mit hohen hygienischen Anforderungen und Bedarf nach kurzen Reinigungszyklen und schneller Anlagen-Installation.

Die vorgefertigte Systemverkabelung die als komplett geprüfte Baugruppe beim Kunden eintrifft, kann im Idealfall als Plug & Play-Lösung angeschlossen werden. Sie vereinfacht die Installation, spart Zeit und verhindert Fehler beim Einbau. Somit lassen sich zudem Kosten senken und Ausfallzeiten minimieren.

Alle drei Lebensadern (Data, Signal und Power) können in einer Leitung geführt werden, durch dieses sogenannte Einkabelsystem ist die Reduzierung der Schnittstellen auf ein Minimum gewährleistet. Der Steuerungsbereich ermöglicht bis zu 10A und 250V, im Leistungsbereich wird eine Stromtragfähigkeit von bis zu 20A und ein Spannungsbereich bis zu 400V abgedeckt. Darüber hinaus leistet die Feldbus-Integration (Kat.5e) Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. Im gesteckten Zustand wird die Schutzklasse IP69 erzielt. Eine weitere Besonderheit der F+B Hybrid Leitung liegt in der Ecolab®-Zulassung, welche die Beständigkeit gegenüber hochaggressiven Reinigungsmitteln belegt. Han® F+B Hybrid-Systemverkabelungen bieten eine hohe Sicherheit, denn alle Konfektionen werden zu 100% geprüft, um die hohen HARTING Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Eine zukunftssichere Verbindung

Auch für die Zukunft sind unsere Kunden mit dem Han® F+B Hybrid-Systemkabel gut gerüstet, wenn es z.B. um eine zustandsorientierte Instandhaltung geht. Denn hier gilt es die Sensordaten von der Peripherie in die Steuerung und schließlich in die Cloud zu übertragen, um eine maximale Effizienz zu generieren.

Vorgefertigte Han® F+B Hybrid-Systemverkabelung
Han® F+B Hybrid-Systemverkabelung im eCatalogue