Ha-VIS eCon Ethernet Switches unterstützen hoch performante Bildgebungsprozesse

Die HARTING Technologiegruppe hat einen neuen Ethernet Switch entwickelt, der individuelle plug & play Gigabit Netzwerklösungen für datenintensive Applikationen ermöglicht.

Bildgebende Prozesse gewinnen in allen Industriesegmenten zunehmend an Bedeutung. Von Qualitätsprüfungen innerhalb einer Produktionsanlage bis hin zur Überwachung des Straßenverkehrs – Die Bildgebung unterstützt den reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft. Während in den vergangenen Jahren die Qualität und somit die Größe von Aufnahmen ständig zunimmt, hat sich die Kapazität der Netzwerkgeräte für industrielle Umgebungen nur sehr langsam weiterentwickelt. Der neue HARTING Ha-VIS eCon unmanaged 16 Port Gigabit Switch bietet die nötige Leistung, um zeitgleich mehrere hochqualitative Bilder oder Streams über das Netzwerk zu transportieren.

HARTING Switch Ha-VIS eCon 3160GX-A-A mit leistungsstarker CPU.

Durch ihre volatile Natur werden live Bilder oder Streams ohne Zuverlässigkeitsmechanismen im Netzwerk übertragen. Der Grund dafür ist, dass die Bilder oder Datenströme zu dem Empfänger in einer vorgegebenen Zeit übertragen werden müssen. Ist dieses nicht möglich, so sind die Daten nicht mehr relevant. Um die korrekte Übertragung solcher Streams zu gewährleisten, unterstützt der Ha-VIS eCon 3160GX-A-A Jumbo Frames und ist mit einer Architektur ausgestattet, die die Verfügbarkeit der Hardware Ressourcen sicherstellt.

Merkmale:

Optimiert für bildgebende und andere datenintensive Anwendungen (Jumbo Frames bis zu 10 KB, hochperformante CPU und Paketpuffer mit 4 Mbit)
Unterstützt Full Gigabit Ethernet Geschwindigkeit auf allen Ports parallel ohne Überbuchung
Geeignet für den Einsatz im industriellen Temperaturbereich
Schmales design für Einsatzgebiete mit begrenztem Montageraum
Robustes Design für industrielle Umgebungen

             

 

 

Erfahren Sie mehr über HARTING Ethernet Switches.