Mit Rundsteckverbinder Zugang zu platzsparenden Switchen

Der klassische M12 Steckverbinder befindet sich im Wandel. Mit dem D-/A-kodierten M12 PCB in zweiteiliger und gewinkelter Ausführung verschafft HARTING den Rundsteckverbindern Zugang zu platzsparenden Switchen.

M12 2-piece angled PCB

HARTING präsentiert den neuen M12 2-piece angled PCB in den Varianten male und female sowie den Kodierungen A und D. Damit besteht nun die Möglichkeit, flexibel die verschiedensten Varianten und Kombinationen der Versorgung von Switchen und anderen Geräten zu verwirklichen.

Die Kodierungen bieten Spannungsversorgung und Fast Ethernet bis 100Mbit/s.

Mit der um 90° gewinkelten Bauform wird der M12 Rundsteckverbinder besonders gut auf Leiterplatten angebracht, die flach in einem Rack oder einem Endgerät platziert sind. Hier spielt Platzersparnis eine entscheidende Rolle. Mit dieser Platzeinsparung folgt der neue M12 dem Trend der Miniaturisierung.