Neuer Mini PushPull ix Industrial®: Robustheit für raue Umgebungen

Leicht zu bedienen, gut geschützt und deutlich kleiner - die HARTING Technologiegruppe erweitert die bewährte Baureihe der PushPull-Steckverbinder. Der neue Mini PushPull ist die wasser- und staubdichte Version vom ix Industrial® Gbit Ethernet Interface. Perfekt für die schnelle und zuverlässige Datenanbindung in anspruchsvollen Industrieumgebungen und Applikationen, die der Witterung ausgesetzt sind.

NEU: Mini PushPull ix Industrial®

Mit der neuen Mini PushPull Baureihe bietet HARTING die ix Industrial® Ethernet-Schnittstelle für 10 Gbit-Ethernet mit Cat. 6A Performance ab sofort auch in einer wasser- und staubdichten Ausführung an. Standardisiert nach IEC/PAS 61076-3-124 bietet das ix Industrial® Steckgesicht im Mini PushPull eine absolut zuverlässige Übertragungs-Performance und optional Spannungsversorgung via PoE/PoE+. Mit einem 30 % kürzeren Gehäuse, verglichen mit dem bewährten Harting PushPull RJ45, erhalten Anwender eine miniaturisierte Datenschnittstelle für anspruchsvolle Applikationen. PushPull ist die richtige Geräteanschlusstechnik, wenn es um hohe Robustheit in Verbindung mit einfacher und prozesssicherer Bedienung in wasser- und staubdichter Ausführung IP 65 / IP 67 geht.

Für die Geräteintegration auf der Leiterplatte stehen kleine, robuste Buchsen bereit, die mit fünf THR Schirmkontakten höchste Stabilität bieten. Verfügbar sind die Buchsen in drei verschiedenen Ausführungen:

  1. gewinkelte Buchse
  2. gewinkelt vertikale Buchse
  3. vertikale Buchse
HARTING Mini PushPull ix Industrial® in feldinstallierbarer und umspritzter Ausführung.
Der HARTING Mini PushPull ix Industrial® ist 30 % kürzer als der HARTING PushPull RJ45.

Alle Buchsen sind wahlweise in den Kodierungen A und B für Ethernet und Signale verfügbar. Die Datenkontakte sind als SMD-Kontakte ausgeführt. Damit können Gerätehersteller die Leiterplattenbuchsen im normalen Reflow-Lötprozess verarbeiten. Das für alle passende Buchsen passende Mini PushPull-Anbaugehäuse wird bei der Geräteintegration vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert und verbindet die Leiterplattenbuchsen in Schutzart IP 65 / IP 67 mit der Außenwelt.

Für die Integration im Schaltschrank und in Klemmkästen hält das Portfolio PushPull-Wanddurchführungen in A- und B-Kodierung bereit. Diese können schnell und einfach vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert werden und erfüllen dank der integrierten Dichtung auch die Schutzart IP 65 / IP 67. Passende Schutzkappen dichten ungenutzte Steckverbinder und Geräteschnittstellen sicher ab.

Einfache Handhabung

Gut kontaktierte Steckverbindungen sind die Voraussetzung für stabile Netzwerksysteme.

Damit der korrekte Anschluss auch unter schwierigen Bedingungen sicher gelingt, bieten PushPull-Steckverbinder eine einfache und intuitive Bedienung. Sicheres Verrasten wird mit einem hörbaren Klicken signalisiert, das Lösen der Verbindung erfolgt über einfaches Ziehen am ergonomisch optimierten Gehäuse. Um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung zu verhindern, kann das Abziehen des Steckverbinders mit einem Security- Ring gesperrt werden.

PushPull-Steckverbinder sind für alle Geräte der Industrieelektronik, in den Schutzarten
IP 65 / IP 67, vom Sensor bis zur Steuerung und Industrierechner, die passende Geräteanschlusstechnik.

Get in touch
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Corporate Communication & Branding