PNO spezifiziert HARTING ix Industrial® als neue PROFINET-Schnittstelle

In der neuen PNO Richtlinie Profinet Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 ist das ix Industrial® Steckgesicht als neuer Standard für Ethernet-Anwendungen spezifiziert. Die Richtlinie ist offiziell am 29. Juni 2021 erschienen und gibt PROFINET-Nutzern ein verlässliches Regelwerk für industrielle Verkabelung. Mit dem ix Industrial® erhalten PROFINET-Anwender eine neue Schnittstelle für Ethernet, die deutlich kleiner und robuster als bisherige RJ45-Lösungen ist – ein Weg in die miniaturisierte Zukunft.

Am 29. Juni 2021 veröffentlichte die PROFINET Nutzer Organisation (PNO) mit der PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 ein neues Regelwerk für die PROFINET-konforme Verkabelung in Industrieanlagen. Wichtiger neuer Baustein im Abschnitt SPC „Specific Passive Components“ ist das ix Industrial® Steckgesicht für die Ethernet-Übertragung.

Hersteller von PROFINET-konformen Geräten können nun auf einer sicheren Grundlage kleinere Geräte entwickeln und somit im Schaltschrank kostbaren Bauraum einsparen. Durch die im Vergleich zu bekannten RJ45-Verbindungen 70% kleinere ix Industrial®-Gerätebuchse kann die Anzahl an Ports bei gleicher Gerätegröße verdoppelt werden oder im Umkehrschluss ein Gerät deutlich kleiner ausgeführt werden.

Zusätzlich zu der in Zukunft immer wichtiger werdenden Miniaturisierung und Platzersparnis bietet die ix Industrial®-Schnittstelle von HARTING Geräteherstellern und Nutzern vor allem eins: Einen leistungsfähigen, zuverlässigen, und industrietauglichen Steckverbinder für die Zukunft.

ix Industrial® - 70% kleiner im Gerät und seit dem 29. Juni 2021 in der neuen PROFINET-Richtlinie zertifiziert

Kerneigenschaften sind:

  • 5.000 Steckzyklen
  • robuste metallische Verriegelung
  • THR Schirmkontakte
  • 360 Grad Schirmung
  • Übertragung bis 10Gbit/s
  • PoE/PoE+
  • 70% kleinere Gerätebuchse

PROFINET-Nutzer und -Hersteller profitieren durch:

  • zuverlässigen Kontakt bei Schock und Vibration
  • weniger Kontaktunterbrechungen
  • akustisches Feedback beim Stecken signalisiert sichere Verriegelung
  • einfache Handhabung schließt versehentliches Lösen aus
  • neue Möglichkeiten der Miniaturisierung
  • eine sichere Übertragung

Je nach Anwendungsfall kann der Anwender zwischen einem geraden oder einem gewinkelten Kabelabgang wählen. So sind auch enge Platzverhältnisse in Schaltschränken kein Problem. Für Anspruchsvolle Einsatzumgebungen ist die ix Industrial®-Schnittstelle ab Herbst auch in IP65/67 geschützten PushPull-Gehäusen verfügbar.

Am Markt etablierte Messtechnikhersteller unterstützen den ix Industrial®-Standard zuverlässig mit einem breiten Angebot an Messtechnik.