Steckverbinder mit integriertem Ethernet Switch

Mit dem Switch US4 wandern erstmalig Switch-Funktionen direkt in den Steckverbinder. Das Modul ermöglicht eine Vernetzung von 4 EtherNet/IP- oder PROFINET-Teilnehmern bei Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s.

Steckverbinder mit integriertem Ethernet Switch - Switch US4

Mit dieser Erweiterung unterstützt Han-Modular® den Trend zur durchgängigen Vernetzung mithilfe EtherNet/IP- und PROFINET-basierter Kommunikation über die Betriebsleit- bis hin zur Unternehmensebene an. Integrierte LEDs bieten eine einfache und schnelle Power- und Netzwerkdiagnose für die einzelnen Ports. Sowohl das Bestehen der Ethernet-Verbindung als auch der Datenaustausch und dessen Geschwindigkeit werden angezeigt.

Das Modul erkennt selbständig die Sende- und Empfangsleitungen angeschlossener Geräte und findet automatisch die richtige Einstellung für diese Leitungen (Funktion „Auto-MDI/MDIX“).

Bei den Schnittstellen 10Base-T oder 100Base-Tx korrigiert das Modul selbständig Verpolungsfehler bei Adernpaaren und kehrt die Polarität von Datensignalen um (Funktion „Auto Polarity“).  Es ermöglicht zudem zwei miteinander verbundene Ethernet-Teilnehmern, die maximal mögliche Datenübertragungsrate – stufenweise bis 1000 Mbit/s – und die Übertragungsart  – Halb- oder Vollduplex – selbstständig miteinander auszuhandeln und zu konfigurieren (Funktion „Auto-Negotiation“).

Der Switch US4 lässt sich nahtlos in bestehende Han-Modular® Systeme integrieren. Die Schnittstellen zur Erweiterung eines Ethernet-Netzwerkes passen in bereits vorhandene modulare Han® Steckverbinder.

Typisches Einsatzgebiet für den Han-Modular® Switch US4 ist die Ethernet-basierte Verbindung von zwei oder mehreren in einen Prozess eingebundenen Maschinen. Das Modul hilft Platz zu sparen, weil es sich ohne zusätzliche Maßnahmen in eine Steckverbindung mit dem Han-Modular® Gelenkrahmen integrieren lässt.

Weitere Features des Han-Modular® Switch US4: Option zur Priorisierung von Datenpaketen (Funktion „Quality of Service“); integrierter Verpolungs- und Überspannungsschutz; hoher Datendurchsatz („Jumbo Frame Support“) und Netzteil für die Spannungsversorgung (10-30 V DC).