HARTING kooperiert mit Robotation Academy im chinesischen Foshan

Die HARTING Technologiegruppe kooperiert mit der Robotation Academy im chinesischen Foshan. „Dadurch erhält HARTING Zugang zu nahezu allen produzierenden Unternehmen in Süd-China einschließlich der IT-Produzenten in Shenzhen“, freut sich Dr. Ellen McMillan, General Manager HARTING China, über die Zusammenarbeit. Auch HARTING China wird ihre Mitarbeitenden an der Robotation Academy schulen lassen. Darüber hinaus beteiligt sich HARTING über Gebühren an der Finanzierung der Weiter-bildungseinrichtung. Die Eröffnung der Robotation Academy in Foshan ist für Oktober 2017 geplant.

Die Robotation Academy ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Robotation Academy in Hannover, die wiederum zur Deutschen Messe AG gehört.

So ist die Robotation Academy in Foshan geplant.

Die Robotation Academy wird das offizielle Zentrum für Robotik, Automation und Industrie 4.0 im Süden Chinas. Die Institution wird inhaltlich komplett von Deutschland aus geführt.

Die chinesische Regierung lädt in den ersten zwei Jahren alle produzierenden Unternehmen Süd-Chinas zu Konferenzen, Schulungen und Netzwerkveranstaltungen in die Robotation Academy ein. In den ersten zwei Jahren soll in Foshan das größte chinesische Ausbildungsprogramm für Automation, Robotik und Industrie 4.0 stattfinden. Vorgesehen ist, dass die chinesische Regierung rund 200 Konferenzen und nochmal rund 200 Schulungen in Zusammenarbeit mit der Robotation Academy durchführt.

Alle Veranstaltungen werden gemeinsam mit den Partnern der Robotation Academy, dem Fraunhofer IFF und der RWTH Aachen durchgeführt. Die chinesische Regierung finanziert zwei komplette Industrie 4.0-Anlagen mit europäischer Technik als Demo-Anlagen. Die Provinzregierung von Guangdong hat ein Subventionsprogramm für die Industrie aufgesetzt, durch das die Umstellung auf automatisierte Produktionen zu einem hohen Prozentsatz gefördert wird. Teil des Programms ist, dass jedes Unternehmen, das einen Investitionszuschuss erhält, an einer Veranstaltung in der Robotation Academy teilgenommen haben muss.