Use Case

Beckhoff XTS System mit der HARTING ix Industrial® Ethernet Schnittstelle

Viermal verbesserte Leistung mit der miniaturisierten Ethernet-Schnittstelle von HARTING

Mit dem Beckhoff XTS System und dem HARTING ix Industrial® treffen zwei echte Innovationen aufeinander.

Das XTS System kombiniert clever die Vorteile von Linear- und Rotationsantrieben und schafft völlig neue Möglichkeiten im Materialtransport in Automatisierungsanwendungen. Die ix Industrial® Schnittstelle von HARTING ersetzt in den neuesten Generationen des XTS Systems die betagten RJ45 Schnittstellen. Durch den cleveren und platzsparenden Aufbau wird der Einsatz von 48 statt 12 Movern auf dem gleichen Platz ermöglicht - eine Leistungssteigerung um 400%!

Herausforderung, Lösung, Resultat: auf dieser Seite finden Sie Ressourcen mit Details zu diesem spannenden Projekt.

PDF FACT-SHEET

Dieses Fact Sheet stellt die Herausforderung vor und zeigt, wie der Einsatz einer miniaturisierten Ethernet-Schnittstelle kleiner als RJ45 zu 4-fach verbesserter Leistung führt!

BECKHOFF XTS VIDEO

ON-DEMAND WEB-SEMINAR

In diesem On-Demand Web-Seminar präsentieren Experten von HARTING und Beckhoff die spannende Lösung. Sehen und lernen Sie, wie geschicktes und platzsparendes Design den Einsatz von 48 statt 12 Movern auf gleichem Raum ermöglicht - eine Leistungssteigerung von 400 Prozent! 

So meistert Beckhoff die Herausforderungen der Miniaturisierung: HARTING ix Industrial® trifft XTS

Mit dem linearen Transportsystem XTS ermöglicht Beckhoff individuellen und kontinuierlichen Produkttransport. Das System kombiniert geschickt die Vorteile von Linear- und Drehantrieben und schafft völlig neue Möglichkeiten für den Materialtransport in der Automatisierung.