Produkte & Lösungen
Innovationen in der har-flex® Produktfamilie: har-flex® Hybrid & Power
Vorhang auf für die neuen Mitglieder der har-flex®-Produktfamilie.
HALLO, INDUSTRIE 4.0!
Das miniaturisierte Design und die hohe Variabilität der har-flex®-Steckverbinder bieten Geräteherstellern eine frei skalierbare Anschlusstechnik, mit der sie den Anforderungen der Miniaturisierung gerecht werden können.
Wir freuen uns, den Vorhang für unsere neuesten Innovationen für das breite har-flex®-Sortiment zu heben. Wir stellen vor: har-flex® Power und har-flex® Hybrid.
WEB-SEMINAR
VORHANG AUF FÜR EINE NEUE ÄRA IM BEREICH PCB CONNECTIVITY
Lernen Sie bahnbrechende Board-to-Board Lösungen für Industrie 4.0 kennen.
- Kleiner, smarter, robuster: Was Entwicklungsingenieure heute von PCB connectivity erwarten
- Auf in eine neue Ära: Mit der Erfahrung aus Millionen Anwendungsfällen zu Steckverbindern für die Zukunft
- Vorhang auf: Vorstellung unserer Produktneuheiten
har-flex® Power
Neben dem Standard har-flex® im Raster 1,27 mm bietet die Produktfamilie har-flex® auch Steckverbinder im Raster 2,54 mm. har-flex® Power wurde speziell für die Übertragung hoher Ströme von 12 A bis 26 A entwickelt, abhängig von der Polzahl und der Umgebungstemperatur.
Die flexiblen Polzahlen von 2 bis 12 werden durch ein modulares Fertigungskonzept ermöglicht. Darüber hinaus können Anwender zwischen SMT- und THR-Stromkontaktversionen wählen. har-flex® Power-Steckverbinder sind in gerader und abgewinkelter Ausführung erhältlich und können in parallelen (Mezzanine-) Platinen-, Extenderkarten- und Motherboard-to-Daughtercard-Konfigurationen eingesetzt werden.
har-flex® Hybrid
Eine Besonderheit der har-flex®-Familie und des modularen Fertigungskonzepts ist die Kombination von Signal- und Leistungskontakten: die Geburtsstunde des har-flex® Hybrid. Damit sind kompakte und vielseitige Anschlusslösungen möglich, die sich ideal für miniaturisierte Leiterplattensysteme eignen.
har-flex® Hybrid-Steckverbinder sind in gerader und gewinkelter Ausführung erhältlich und können in parallelen (Mezzanine-)Leiterplatten-, Extenderkarten- und Motherboard-to-Doorboard-Konfigurationen eingesetzt werden.