Produkte & Lösungen
Kabelkonfektionen und Verteilerboxen
Neben Kabelkonfektionen bieten wir Ihnen hier Systemkabel und ein vielfältiges Angebot an Verteilerboxen an.
Die HARTING Verkabelungslösungen sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert worden. Dabei spielen IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Folgend den Kundenanforderungen wie Miniaturisierung oder auch Reduzierung der Installationszeit baut HARTING das Portfolio kontinuierlich aus.
Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäuse. Neben standardisierten Längen und Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an. Abgerundet wird das Portfolio durch eine vielfältige Auswahl an Verteilerboxen. Der Anwender kann somit auf ein leistungsfähiges und erprobtes System, konzipiert genau für seinen Einsatzfall zurückgreifen.
Vorteile auf einen Blick:
- Kupfer- und Lichtwellenleiterlösungen
- Diverse Kodierungen und Abgangsrichtungen für die verwendeten Gehäuse wählbar
- Unterschiedlichste Kabeltypen
- Getestete und zertifizierte Komponenten werden in unseren Konfektionen verwendet
- Hohe Performance bis Kategorie 7A
- Indoor- und Outdoor-Varianten
- Kundenspezifische Lösungen
HARTING Portfolio für Kabelkonfektionen und Verteilerboxen
M12-Verkabelung
RJ45-Verkabelung
PushPull-Verkabelung
Expanded beam Kabelkonfektion
Mit dem Expanded beam Kabelkonfektionen garantiert HARTING Ihnen die zuverlässigste Lösung für optische Verbindungen in den rauesten Umgebungen. Dieses Produkt ist die Lösung für den Einsatz von Glasfaser in den rauen Umfeldern: wie Bergbau, Tunnelbohrungsbau, Konzert - sowie Fernsehveranstaltungen, industrielle Anlagen im Außenbereich und vieles mehr.
Verteilerboxen
Mit den passiven Verteilerboxen präsentiert HARTING eine umfangreiche Auswahl an neuen IO Boxen in kompakter Bauform für vielfältige Anwendungen. Diese Lösung garantieren eine simple Feldinstallation und verringern gleichzeitig den Verkabelungsaufwand, wie auch die Installationszeiten Ihrer Sensorverdrahtung – so sparen Sie Zeit und Kosten.
HARTING ix Industrial®
Mit den konfektionierten ix-Leitungen vervollständigt HARTING das Angebot der neu entwickelten Miniatur-Steckverbinder.
Der HARTING ix Industrial® ist unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT. Damit setzt diese neu entwickelte Lösung einen neuen industriellen Standard für Ethernet-Verbindungen.
HARTING VarioBoot® RJ45 - Ihre Anwendung bestimmt die Richtung
Problemlösung nach Maß mit Standardkomponenten – die neuen umspritzten VarioBoot RJ45 Cat.6A Kabelkonfektionen für 1/10GBit/s Übertragung bringen Kundenbedürfnisse mit einem maßgeschneiderten Standard in Einklang. Die Anwendung gibt die Richtung vor.
Völlig egal, wie die Kabelführung am Ende aussehen muss, der HARTING VarioBoot RJ45 geht in alle Richtungen mit – und das störungsfrei und ohne Einbußen in der Übertragung. Welchen Weg am Ende die Cat. 6A Leitung beispielsweise durch den Schaltschrank nimmt, kann ganz zum Schluss entschieden werden. Es reicht ein kurzer Zug an der Knickschutzhülle, ein Verrasten in der gewünschten Richtung und die Leitung sucht sich einen anderen Weg. Abgerundet durch die niedrige Bauhöhe, ergibt der HARTING VarioBoot RJ45 die perfekte Lösung.