Produkte & Lösungen

RJ Industrial® Multifeature

RJ45-Steckverbinder mit einfacher und werkzeugloser Feldkonfektionierung

HARTING RJ Industrial Multifeature

Das Wichtigste bei der Installation von Ethernet-Netzwerken ist der einfache und schnelle Aufbau der Netzwerkinfrastruktur. Bei herkömmlichen RJ45-Lösungen für industrielle Netzwerke beträgt die Konfektionsdauer 50 % für die Vorbereitung des Kabels und 50 % für den Anschluss. Mit unserem neuen RJ Industrial® Multifeature erhalten Sie einen absolut robusten und zuverlässigen Steckverbinder mit integrierten Schneidwerkzeugen für eine schnelle und einfache Montage. Eine Zeitersparnis von etwa 25 % bei der Montage ist möglich.

  • 25 % schnellerer Anschluss
  • Integriertes Schneidwerkzeug
  • Höchste HF-Performance
  • Für flexible und starre Adern von AWG 26 bis 22
  • Variable Kabeleingangsrichtung

Damit wird dieser aufwendige Arbeitsschritt komplett eingespart und die gesamte Konfektion ist mehr als 25% schneller. Das 8-malige Kürzen der Einzeladern mit dem Seitenschneider fällt komplett weg und zusätzlich wird die Qualität des Anschlussvorganges verbessert. Die Adern werden in jedem Steckverbinder immer an der gleichen Stelle prozesssicher gekürzt und damit ist auch sichergestellt das die HF Performance aller Konfektionen identisch ist. Die Verwendbarkeit für flexible und starre Adern von AWG 26 bis 22, die robuste Kabelbefestigung und gewinkelte Steckverbinder mit variabler Kabelabgangsrichtung sind weitere Eigenschaften mit großem Benefit für die Kunden.
 

Während der klassische RJ45 eine Entwicklung der Telekommunikation war, die nicht für jede industrielle Anwendung ausreichte, ist die HARTING RJ Industrial® MultiFeature Serie so konzipiert, dass sie allen Anforderungen und Herausforderungen einer rauen industriellen Einsatzumgebung gerecht wird.

Sichere Kat. 6A Leistung, IP20 und IP65/67 Han® PushPull-Gehäuse kombiniert mit PoE-Stromversorgung IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) liefern Daten und Strom für jedes Gerät.

RJ Industrial Multifeature Assembly

Industrial Ethernet