Le pilote recordman Rainer Zietlow escalade l'Uturuncu en Bolivie avec la ID.4 de VW : un record mondial du Guinness
5 816 mètres d'altitude avec la voiture électrique
L'ID.4 GTX de VW établit le prochain record d'e-mobilité
Le pilote professionnel Rainer Zietlow établit un record mondial du Guinness avec 5 816 mètres de dénivelé
« Plus haut, plus vite et plus loin » au lieu de « Être là fait tout » ! Lorsque le pilote professionnel Rainer Zietlow conduit une voiture électrique, il veut battre des records. Cette volonté de fer l'a inspiré en 2021 pour accepter d'abord le « plus loin » comme un défi : après plus de 57 000 kilomètres et près de 100 jours dans une ID.4 de VW à travers les États-Unis, il avait établi le record longue distance. Jamais auparavant un conducteur n'avait voyagé aussi longtemps et aussi loin dans une voiture électrique à au sein d'un même pays. En mai 2022, il a fait une autre tentative. Cette fois, le défi vertical l'a captivé et il est parti dans le sud de la Bolivie pour gravir la plus haute route minière praticable du monde qui mène au volcan Uturuncu, avec une ID.4 GTX : une aventure en plein air sur des pistes sablonneuses et rocheuses.
Rainer Zietlow l'a fait ! Il a descendu 5 816 mètres d'altitude et a ainsi obtenu un autre record mondial du Guinness.
« Avec ce défi, nous voulons prouver au monde entier que la mobilité électrique est capable de performances de pointe, même à plus de 5 000 mètres d'altitude », a déclaré Zietlow après sa victoire.
Vous pouvez trouver plus de renseignements et de photos sur le
Vous trouverez d'autres sujets sur l'électromobilité sur