Le champ libre pour se concentrer sur l'essentiel
Lors du développement d'une nouvelle génération de machines, trouver une réponse à la question suivante n'est qu'une étape secondaire : comment décomposer une machine ou un équipement de façon à ce que, une fois fabriquée, celle-ci puisse être rapidement installée par l'utilisateur et avec un minimum de ressources ?
La modularité offre des perspectives prometteuses : les concepteurs ont divisé les machines ou les installations en groupes fonctionnels qui sont installés séparément, puis assemblés en unités opérationnelles ou lignes de production installées seulement une fois arrivées à destination sur le lieu où ces groupes sont installés.
Technologie de connectivité polyvalente
Une telle approche modulaire n'est possible qu'en utilisant une technologie de connectivité polyvalente : les connecteurs industriels permettent d'établir des interfaces électriques entre les unités opérationnelles, facilement et en toute sécurité. Ils permettent également de gérer la transmission nécessaire de données, de signaux et/ou de puissance.
Les connecteurs sélectionnés doivent également être polyvalents, modulaires et permettre de futures extensions. Ainsi, les connecteurs modulaires constituent la solution idéale pour un grand nombre d'interfaces dans les machines ou les installations modulaires. HARTING propose un portefeuille complet de produits pour de telles applications.
Les connecteurs Han-Modular® offrent des solutions pour toutes les connexions conventionnelles de puissance, de commande, de signaux et de données. Les ingénieurs mécaniciens peuvent alors se concentrer sur les aspects techniques essentiels et les exigences applicables aux constructeurs de machines :
Il s'agit des caractéristiques électriques comme la tension nominale, la capacité de transport de courant, les débits de données, les propriétés CEM des inserts, des capots et des embases, l'encombrement, le poids des interfaces ainsi que la manipulation et la facilité d'assemblage.
Sur la base de ces critères, une interface adaptée modulable, efficace en termes de coûts et optimisée d'un point de vue opérationnel peut être assemblée à partir des unités modulaires de HARTING pour chaque niveau des modules d'une machine.
Pour illustrer la facilité avec laquelle il est possible de concevoir des interfaces en utilisant le Han-Modular®, voici l'exemple d'une interface pour courants forts de 40 Ampères. Une telle interface peut être utilisée comme alimentation électrique de l'ensemble des modules de la machine, pour les commandes moteur ou les chauffages.
L'utilisateur n'a plus qu'à spécifier la courbe de charge des contacts de puissance. Dans ce cas, les options Han-Modular fournissent les spécifications supplémentaires de l'interface. La solution peut être mise en oeuvre avec de nombreuses variantes : vous pouvez choisir parmi six modules Han-Modular® différents avec une capacité de transport de courant de 70 A – quatre raccordement à sertir et deux bornes à vis axiales – ainsi que de nombreuses variantes de capots et d'embases compatibles Han® B de la gamme de produits Han®.
Du point de vue de l'utilisateur, l'aspect critique est la capacité de la solution à fonctionner dans différentes configurations de machines et d'installations. Les interfaces pour capteurs, commandes, coffrets d'E/S, interfaces homme-machine ou des modules entiers doivent fonctionner de façon indépendante de leur position concrète.
La pression sur les coûts et la nécessité de préserver les ressources ont créé une demande pour des interfaces conçues pour des configurations très spécifiques.
Souvent, une contrainte importante pour les interfaces est que du personnel non qualifié doit être capable de les assembler correctement en toute sécurité. Les nombreuses possibilités de codage des capots, embases et modules permettent d'éviter toute erreur lors de l'assemblage des connecteurs modulaires.
C'est pourquoi ces interfaces permettent de gagner du temps, de préserver les ressources et d'économiser de l'argent de différentes façons : lors de leur assemblage, au cours des essais de fonctionnement et pendant l'assemblage final des machines modulaires.
Aperçu de vos avantages :
- Gains de temps lors de l'assemblage et la rénovation de machines
- Économie d'argent et de ressources
- Possibilité d'assemblage correct et facile, même par du personnel non qualifié
- Interfaces hybrides combinant transmission de signaux, de puissance et d'air comprimé)
- Dimensionnement optimal des interfaces en fonction de vos spécifications